• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. IO-Link-omvandlare och displayer
  2. Pulsförlängare

Pulsförlängare med IO-Link-funktion

Anslutningsväg mellan pulsförlängare, givare, moln, master, styrenhet och IO-Link

Kantstyrd kontra pulsstyrd

Särskilt i processer med korta kopplingspulser är det en utmaning för ett styrsystem och dess ingångsmoduler att tillförlitligt detektera varje enskild kopplingspuls från en givare. Det är här pulsförlängaren kommer in i bilden: Med ingångskonfigurationen "kantstyrd" matas varje ingångspuls, oavsett hur kort den är, ut som en kopplingssignal med definierad varaktighet.

Om du behöver funktionen hos ett timerrelä kan du använda ingångskonfigurationen "pulsstyrd". Med kopplingsfördröjningen kan du undertrycka korta ingångspulser eller fördröja kopplingen av utgångarna. Frånkopplingsfördröjningen håller utgångarna aktiva under den definierade tiden.
M12-anslutningsteknik möjliggör fältmontering av pulsförlängaren mellan givaren och ingångsmodulen. Parametrarna ställs in på enheten eller via IO-Link.

Vanliga frågor om pulsförlängare