- IO-Link - huvudsida
- Produkturval
- Ethernet-moduler
Ethernet-moduler
Ethernet-modulerna erbjuder en skalbar lösning för direktanslutning av digitala in- och utgångar i fält. De stöder allt från enkel signalinsamling till kraftfull styrning av ställdon med integrerad strömmätning, räknarfunktioner och konfigurerbara omkopplingsfunktioner.
Decentraliserad I/O med daisy-chain och höghastighetsräkningsfunktion
Tack vare kedjekopplingsmöjligheterna, den robusta konstruktionen och de applikationsorienterade varianterna är ifm Ethernet-moduler idealiska för modulära, decentraliserade automationskoncept.
| AL41xx | AL43xx | AL40xx | AL42xx | |
| Daisy-kedja | Effekt + fältbuss | Fältbuss | Fältbuss | |
| Effekt | M12 L-kod 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-kod 3,9 A (US) |
M12 A-kod 3,9 A (US) 4 A (UA) |
|
| Kontakter | M12 A-kod 8 x 2 DI |
M12 A-kod 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 A-kod 8 x 2 DI |
M12 A-kod 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| Fältbuss | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
| Uteffekt | 3,6 A (port 1+2) 3,6 A (port 3+4) |
3,6 A (port 1-4) | ||
| Strömbegränsning | per modul | per port (justerbar) | per modul | per modul |
| Strömmätning | ||||
| Räknarfunktion | CTU (uppräknare) CTD (nedräknare) CTUD (upp-nedräknare) CTDIR (riktningsräknare) |
|||
| Omkopplingsfunktion för utgång SSC (räknare) |
enpunkts tvåpunkts fönster spärr |
enpunkts tvåpunkts fönster spärr |
||
| Kapslingsklass | IP67 (orange) IP69K (grå) |
|||
|
Material Anslutningar/uttag |
Förnicklad mässing (orange) Rostfritt stål (grått) |
|||