- IO-Link - huvudsida
- Produkturval
- IO-Link-master
- IO-Link-master Standard Line
Produktval StandardLine
IO-Link-mastrarna i StandardLine (AL11-serien) erbjuder ett gediget utbud av funktioner för klassiska automationsuppgifter - perfekt för applikationer där prestanda och kostnad balanseras.
Tack vare sitt fokus på det väsentliga erbjuder enheterna en enkel installation och tillförlitlig sensoranslutning för klassisk automation.
Kostnadseffektiv IO-Link-kommunikation
Tekniskt sett är de baserade på samma plattform som PerformanceLine, men utan daisy-chain-strömförsörjning och med lägre strömutgång per port. Detta gör StandardLine till ett kostnadseffektivt alternativ för applikationer som inte kräver kraftfulla ställdon eller avancerad kraftdistribution.
Alla StandardLine-varianter använder den beprövade A-kodade M12-kontakten, som är enkel att integrera och utformad för standardbelastningar. Med sin robusta IP67- eller IP69K-design är de lämpliga för både industriella miljöer och applikationer med rengöringsprocesser.
Kostnadseffektivt alternativ till PerformanceLine
Idealisk för priskänsliga applikationer utan höga strömbelastningar eller daisy-chain-kablage.
Beprövad IO-Link-kommunikation
Stödjer PROFINET och EtherNet/IP - för enkel integrering i styrmiljöer.
Stabil strömförsörjning per port för givare
Tillräcklig för typiska IO-Link-givare och små ställdon - med hög driftsäkerhet.
Enkel installation tack vare M12-anslutningsteknik
Snabb, verktygsfri montering - perfekt för seriemaskiner och standardiserade system.
StandardLine AL11xx