• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. IO-Link - huvudsida
  2. Produkturval
  3. IO-Link-master
  4. IO-Link-master AutomationLine

Produktuturval för AutomationLine

En ny generation för flexibel automatisering

IO-Link-masterna och AutomationLine (serien AL16) utgör en ny generation av decentraliserade automationslösningar för industriella applikationer.
De förenar hög prestanda med flexibel integration och kostnadseffektivitet.
Med 8 fritt konfigurerbara IO-Link-portar (klass A/B), upp till 16 digitala in- och utgångar samt stöd för flera protokoll möjliggör de skalbara automationslösningar samtidigt som de minskar projekteringsarbetet.

Systemöversikt

Fördelarna med AutomationLine

Flexibel I/O-konfiguration
8 IO-Link-portar (klass A/B) med individuellt konfigurerbara in- och utgångar – upp till 16 DI och 16 DO kan konfigureras flexibelt.

Hög strömkapacitet
Styrning av ställdon med upp till 2 A per anslutning – idealiska för effektkrävande fältenheter .

Stöd för flera protokoll
Integrerat fältbussgränssnitt för PROFINET och EtherNet/IP – perfekt för standardiserade maskinkoncept.

Kostnadseffektiv kapslingsdesign
Optimerad tillverkningsteknik erbjuder en kostnadseffektiv lösning utan att göra avkall på funktionaliteten.

Robust IP67-konstruktion
Glasfiberförstärkt hölje, helt ingjutet kretskort och ett driftstemperaturområde på -40…70 °C – utformad för krävande industriella miljöer.

AutomationLine – funktion och kablage

AutomationLine AL16xx

Funktioner i AutomationLine

Flexibla portar

AutomationLine har 8 identiska A/B-portar, vilket förenklar anslutningskonceptet.
Tack vare konceptet med gemensam jord (GND US = UA) kan stift 2 och 4 konfigureras flexibelt och användas för alla typer av IO-Link-enheter samt för DI (US) / DO (UA). Detta gör det möjligt att anpassa portkonfigurationen individuellt efter den specifika applikationen.

  • Maximal flexibilitet vid konfiguration
  • Färre artikelvarianter

Ny, robust kapslingsdesign för industrimiljöer

AutomationLine har ett helt nytt svart hölje som är utformat för decentraliserad användning ute på fältet i industriella miljöer. Det kostnadseffektiva höljet av glasfiberarmerad plast har hög mekanisk hållfasthet.
Höljets nedre del bildas genom att kretskortet gjuts in direkt. Denna process säkerställer en varaktig tätning och ett hölje utan hålrum. Portarna är integrerade direkt i höljet, vilket ger en kompakt och skyddad konstruktion med tydlig struktur och hög tålighet.

  • Kostnadseffektivitet genom ny kapsling
  • Hög stöt- och vibrationsbeständighet för industriella applikationer
  • Robust och hållbar konstruktion för kontinuerlig användning i fält
  • Kompakt konstruktion med integrerad IO-Link-anslutning

AutomationLine-produkter