- IO-Link - huvudsida
- Produkturval
Översikt över IO-Link-master
IO-Link-masters är hjärtat i varje IO-Link-baserad automationslösning. De ansluter IO-Link-aktiverade sensorer och ställdon direkt till styrnivån, vilket möjliggör konsekvent, digital kommunikation ända ner till fältnivån.
Förutom ren processdataöverföring erbjuder IO-Link-masters många ytterligare funktioner, t.ex. automatisk enhetsdetektering, parametrisering och omfattande diagnostik - både lokalt och på distans.
Intelligent gränssnitt mellan sensorer och PLC
Tack vare stöd för vanliga fältbuss- och IT-protokoll kan IO-Link-mastrar integreras sömlöst i befintliga PLC-system och samtidigt användas för Industri 4.0-applikationer - till exempel för tillståndsövervakning, förebyggande underhåll eller molnanslutning.
Vi erbjuder rätt IO-Link-master för din applikation och dina krav.
För klassisk automation med PLC
Om du vill registrera givare eller styra enkla ställdon direkt via PLC:n hjälper våra två produktlinjer dig att hitta rätt lösning.
StandardLine (AL11-serien) är idealisk för alla klassiska automationsuppgifter där enkel sensorteknik är avgörande. Om du är ute efter ett bra pris och din applikation har grundläggande krav på prestanda och funktionalitet är det här rätt val.
- Optimerad för enkla applikationer - du får bara de funktioner som du verkligen behöver.
- IP67 för industriella tillämpningar och IP69K för rengöringsprocesser
- 4 x A-portar och 8 x A-portar för IO-Link
- Varianter för EtherNet/IP och PROFINET
- Grundläggande diagnostiska funktioner
- Idealisk för kostnadsoptimerade applikationer
- Redo för moneo-konfiguration
PerformanceLine (AL14-serien) är lämplig om ditt system även behöver försörja ställdon med högre effektkrav. Detta ger mer kraft och flexibilitet per port utan att göra avkall på enkelheten.
- Upp till 2A per IO-Link-port - möjliggör direktstyrning av ventiler, gripdon eller små motorer utan extra hårdvara.
- Integrerad spänningsöverföring - mindre kabeldragning sparar utrymme i styrskåpet eller på fältet.
- IP67 för industriella tillämpningar och IP69K för rengöringsprocesser
- 4 x A-portar och 4 x B-portar för IO-Link
- Varianter för EtherNet/IP och PROFINET
- M12 L-kodad strömkontakt med daisy-chain-funktion för spänningsöverföring upp till 16 A
- Redo för moneo (grundläggande)
För PLC och digitalisering (Y-Path)
Om du inte bara vill styra din maskin utan också göra den transparent för molnanslutning, tillståndsövervakning eller förebyggande underhåll, så erbjuder våra IIoT-kompatibla mastrar rätt grund.
DataLine (AL13-serien) är idealisk för att ta dina första steg mot IIoT. Det ger tillgång till maskindata via både PLC och moderna IT-gränssnitt som MQTT eller JSON.
- Kom snabbt igång med IIoT-projekt - utan att ändra din befintliga PLC-logik.
- Gränssnitt som MQTT/JSON underlättar anslutning till befintliga IT-system, instrumentpaneler eller lösningar för tillståndsövervakning.
- IP67 för industriella tillämpningar och IP69K för rengöringsprocesser
- 4 x A-portar eller 8 x A-portar för IO-Link
- Varianter för EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT och Modbus TCP
- M12 A-kodad strömkontakt
- Redo för moneo (avancerad)
SolutionBlock (AL15-serien) kombinerar en IO-Link-master och en edge-enhet i en enda enhet och möjliggör enkel anslutning till IT-system via integrerad Node-RED, MQTT och OPC UA.
- Komplett lösning med alla IT/OT-gränssnitt - inga ytterligare moduler krävs.
- Integrerad Linux-plattform - ger maximal flexibilitet för framtida IoT-applikationer.
- Kapacitet för flera protokoll: Stöd för PROFINET och EtherNet/IP
- Certifikatbaserad kryptering och OPC UA - uppfyller typiska krav från slutkunder och IT-avdelningar.
- MQTT och REST API i JSON-format med TLS-kryptering
- IODD-tolk: Automatisk översättning av sensordata till vanlig text
- Stöd för NTP: Exakt tidssynkronisering i nätverket
- Redo för moneo (avancerad)
CabinetLine (AL19-serien) erbjuder samma funktionalitet som DataLine, men är utformad för installation i kontrollskåp. Den är idealisk för eftermonteringsprojekt eller kontrollcentraler.
- Platsbesparande IP20-alternativ för styrskåp - utan att kompromissa med funktionaliteten.
- Perfekt för centraliserade arkitekturer, t.ex. inom byggnadsautomation eller befintliga maskinparker.
- 8x A-portar för IO-Link
- MQTT/JSON IIoT-port
- Varianter för EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT och Modbus TCP
- Combicon-plintar för enkel kabeldragning
- Redo för moneo (avancerad)
| AL15xx | AL14xx | AL13xx | AL11xx | AL19xx | |
| Daisy chain (seriekoppling) | Kraft + fältbuss +IIoT | Effekt + fältbuss | Fältbuss | ||
| Effekt | M12 L-kod 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-kod 3,9 A (US) |
Cage clamps 3,9A (US) |
||
| Fältbuss | PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
| Multiprotokoll | |||||
| IIoT-port | HTTP(S) JSON MQTT OPC UA |
HTTP(S), JSON, MQTT | HTTP(S), JSON, MQTT | ||
| Uteffekt | 4A | 2A | 300 mA | ||
| Strömbegränsning | per master US/UA | per port (justerbar) | per master | ||
| Strömmätning | ja | nej | |||
| Typ 8-port-master | 4x B-port 4x A-port |
8x A-port | |||
| Typ 4-port-master | 4x B-port | 4x A-port | |||
| Kapslingsklass | IP67 (orange) IP69K (grå) |
IP20 | |||
|
Material Anslutningar/uttag |
Förnicklad mässing (orange) Rostfritt stål (grått) |
PA | |||