You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Systemy identyfikacji RFID
  2. System LF/HF 125 KHz, 13,56 MHz

System LF/HF 125 KHz, 13,56 MHz

Identyfikacja na przenośnikach. Duża ilość danych, wysoka prędkość.

Interfejsy:
SAP/ERP – Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat

Przejrzystość:
Prezentacja stanu na wyświetlaczu LED i przez zintegrowany serwer WWW.

Elastyczność:
Podłączenie anten RFID lub cyfrowych wejść/wyjść. Połączenia anten i transponderów od kilku bitów do kilku kilobajtów.

Łatwość obsługi:
Podłączenie anten nieekranowanymi kablami standardowymi do 20 metrów.

Łatwość integracji:
Bloki funkcyjne umożliwiają łatwą integrację z nadrzędnymi systemami automatyki lub sterowania procesami.

Certyfikacja:
Certyfikacja magistrali obiektowej gwarantuje zgodność z innymi systemami automatyzacji.

Solidność:
Klasa ochrony IP 67 i IP 69 K dla trudnych warunków przemysłowych.

System RFID z jednostką przetwarzającą, antenami i transponderami.

Firma ifm opracowała nowy system RFID, przeznaczony w szczególności do produkcji i transportu. Zintegrowany serwer WWW umożliwia łatwą parametryzację za pomocą przeglądarki. Stabilna metalowa obudowa, szeroki zakres odporności na temperaturę oraz wysoka klasa ochrony IP 67 stawiają czoła wymaganiom surowych warunków przemysłowych. Nowe jednostki oceniające RFID DTE10x posiadają cztery złącza antenowe, które mogą być również wykorzystywane jako cyfrowe wejścia/wyjścia. Anteny podłącza się za pomocą standardowych konektorów M12. Standardowe przyporządkowanie styków połączeń We/Wy gwarantuje, że najpopularniejsze czujniki lub aktuatory są bezpośrednio podłączane do – i zasilane z jednostki przetwarzającej RFID.

Wszystkie połączenia są wykonane jako standardowe konektory M12. Zasilanie elektryczne jest również podawane bezpośrednio przez złącze M12. Szeroki zakres akcesoriów, takich jak przewody przyłączeniowe Profibus i oporniki obciążeniowe, ułatwia konfigurację systemu.

Nowa antena RFID ANT600 obsługuje bez żadnych problemów zasięg pomiaru do 200 mm. Urządzenie jest również wyposażone w diagnostyczne i wskaźnikowe diody LED ułatwiające uruchomienie. Obrotowy konektor M12 umożliwia podłączenie standardowych kabli do 20 m.

Duże zasięgi.
Duży zasięg oznacza, że antena ANT600 RFID ma wiele zastosowań. Śledzenie produktów w procesie produkcji, dane produkcyjne lub parametry jakościowe można niezawodnie zapisywać na etykietach ID. W logistyce materiałowej system RFID może niezawodnie określać, czy materiał i jego ilość odpowiadają zleceniu produkcyjnemu. W systemach sterowania produkcją określone parametry są odczytywane z etykiety ID dołączonej do produktu.

Różne interfejsy.

DTE100 z interfejsem Profibus DP: jednostka przetwarzająca ze zintegrowanym interfejsem Profibus DP.

DTE 101 z interfejsem PROFINET: jednostka przetwarzająca ze zintegrowanym interfejsem PROFINET.

DTE102 z interfejsem EtherNet/IP: zoptymalizowany pod kątem sterowników firmy Scheider Electric lub Rockwell Automation.

DTE103 z EtherCAT, interfejsem procesowym sterowników firmy Beckhoff.

DTE104 z łącznością TCP/IP i SAP/ERP: idealny do bezpośredniego podłączenia do komputerów PC, komputerów przemysłowych lub układów PLC bez standardowego interfejsu sieciowego. Użytkownicy mają dostęp do wszystkich podłączonych anten, czujników i aktuatorów za pośrednictwem protokołu TCP/IP.

DTC510, kompaktowa jednostka z anteną interfejsu CANopen, modułem oceny i interfejsem CANopen.

System RFID LF/HF DTE100 · 125 KHz · 13,56 MHz

Omówienie RFID 13,56 MHz