Aplikacja | Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych | |
---|---|---|
Dopuszczenia radiowe | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japonia; Chiny; Taiwan; Indie; Singapur; Ukraina | |
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
|
Napięcie zasilania [V] | 19,2...28,8 DC; (Zasilanie wyłącznie poprzez jednostkę przetwarzającą DTE10x (do EN 60950-1)) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Klasa ochrony | III |
Częstotliwość robocza [MHz] | 13,56 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis od frontu [mm] | 40 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis z boku [mm] | 20 | ||||||
Dystans do taga ID [mm] |
|
Interfejs komunikacyjny | DATA / DTE10x |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 67; IP 69K |
Odporność na wstrząsy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 610,46 |
Waga [g] | 83,75 |
---|---|
Obudowa | cylindryczna |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | obudowa: stal kwasoodporna; Pokrywa ochronna: PPS |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|