Temperatura otoczenia (gdy aktywny) [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura szczytowa (dgy nieaktywny) [°C] | 90 |
Częstotliwość robocza [MHz] | 13,56 |
---|---|
Rozmiar pamięci [bit] | 16000 |
Typ pamięci | FRAM |
Typu chip | MB89R118C |
Liczba bloków | 250 |
Rozmiar bloku [Byte] | 8 |
Unikalny numer identyfikacyjny (UID) [Byte] | 8 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Maks. ilość cykli odczytu | nieograniczone |
Maks. ilość cykli zapisu | nieograniczone |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...90 |
Ochrona | IP 68 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
Zgodność | ISO 15693 |
Waga [g] | 4,75 |
---|---|
Typ montażu | instalacja na materiałach niemetalowych; (mocowanie śrubowe ; przyklejenie do powierzchni) |
Wymiary [mm] | Ø 30 / L = 2,8 |
Materiał | PA 6 czarny |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
ANT410 / DTI410 | 12 |
ANT411 / DTI411 | 20 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 10 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 40 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 60 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 30 |
ANT600 / DTI600 | 105 |