You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy identyfikacji
  4. RFID 13,56 MHz
  5. Anteny do podłączenia modułów przetwarzających
  6. ANT430

głowica odczytująco / zapisująca RFID HF

ANT430

DTRHF IBRWIDUS03

głowica odczytująco / zapisująca RFID HF

ANT430

DTRHF IBRWIDUS03

  • Do niezawodnej identyfikacji etykiet ID na nośnikach przedmiotów obrabianych i produktach
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej do montażu, zasilania i przenoszenia
  • Odpowiednie do użycia z adapterami anten RFID zwiększającymi zasięg
  • Głowica HF zapisująco-odczytująca RFID do montażu zabudowanego
  • Do podłączenia do jednostek przetwarzających LF/HF przy użyciu pewnej technologii złączy M12
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • cul
Szczegóły techniczne
Aplikacja
Aplikacja Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych
Dopuszczenia radiowe USA; Kanada; EU/RED; Japonia; Australia; Chiny; Taiwan; Indie; Singapur; Ukraina
Notatka n/t dopuszczenia radiowego
Lista krajów stosujących dyrektywę radiową European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) jest dostępna w dziale „Materiały do pobrania”.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 19,2...28,8 DC; (Zasilanie wyłącznie poprzez jednostkę przetwarzającą DTE10x (do EN 60950-1))
Pobór prądu [mA] < 50
Klasa ochrony III
Częstotliwość robocza [MHz] 13,56
Standard RFID ISO 15693
Strefa działania
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis od frontu [mm] 100
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis z boku [mm] 50
Dystans do taga ID [mm]
w odniesieniu do taga o średnicy 30 mm; I-CODE SLI : ≤ 30
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny DATA / DTE10x
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...60
Temperatura składowania [°C] -25...80
Ochrona IP 67; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
DIN EN 61000-6-2
Odporność na wstrząsy
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / 40 g (6 ms, stały)
Odporność na wibracje
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
Zgodność EN 302 291-2 V1.1.1 / EN 300 330-2 V1.5.1
Dane mechaniczne
Waga [g] 187,5
Obudowa cylindryczna
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M30 x 1,5 / L = 50
Opis gwintu M30 x 1,5
Materiał obudowa: stal kwasoodporna; Pokrywa ochronna: PPS
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
działanie 1 x LED, kolor zielony
komunikacja z tagiem 1 x LED, kolor żółty
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — ANT430-00 — 13.03.2014 —