Aplikacja
Aplikacja | Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych | |
---|---|---|
Dopuszczenia radiowe | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Chiny; Taiwan; Indie; Korea Południowa; Singapur; Malezja; Zjednoczone Królestwo; Nowa Zelandia | |
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Klasa ochrony | III |
Częstotliwość robocza [MHz] | 0,125 |
Strefa działania
Prędkość przesuwu [m/s] | < 0,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis od frontu [mm] | 400 | |||||||||
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis z boku [mm] | 400 | |||||||||
Dystans do taga ID [mm] |
|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | DATA / DTE10x |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 67; IP 69K |
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 536 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 185 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Powierzchnia aktywna | 5 pozycji do wyboru |
Wymiary [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiał | obudowa: PA; części metalowe: stal kwasoodporna |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, obrotowy z zatrzaskiem; kodowanie: A |
---|