Temperatura otoczenia (gdy aktywny) [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura szczytowa (dgy nieaktywny) [°C] | 140; (czas trwania testu: 1 x 100 h) |
Częstotliwość robocza [MHz] | 0,125 |
---|---|
Rozmiar pamięci [bit] | 1984 |
Liczba bloków | 62 |
Rozmiar bloku [Byte] | 4 |
Unikalny numer identyfikacyjny (UID) [Byte] | 4 |
Maks. ilość cykli odczytu | nieograniczone |
Maks. ilość cykli zapisu | 100000 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...90 |
Ochrona | IP 68 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 5 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 30 / L = 2,5 |
Materiał | PA 6 czarny |
Uwagi |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Pozycjonowanie znaczników ID | Odczyt | Zapis | ||
ANT512 | od frontu | 60 | 55 |
wszystkie wskazania odnoszą się do statycznych operacji odczytu/zapisu. | |
jeżeli nie zaznaczono inaczej odnoszą się one do montażu w środowisku niemetalowym. |