• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Systemy identyfikacji RFID
  2. System HF 13,56 MHz

System HF 13,56 MHz (CANopen / CAN J1939)

Identyfikacja w maszynach roboczych.

Interfejs:
CANopen / CAN J1939

Integracja:
Antena, jednostka przetwarzająca i interfejs CANopen / CAN J1939 w jednej, kompaktowej obudowie M18 lub M30.

Wytrzymałość:
Szeroki zakres temperatur od -40 do 85C.

Zezwolenie:
aprobata typu e1.

Solidność:
Zoptymalizowany do zastosowań zewnętrznych ze stopniem ochrony IP 67 i IP 69K, wytrzymałością na wstrząsy według EN60068-2-27 i wibracje według EN60068-2-64.

Kompatybilność:
Protokół CANopen lub J1939, zoptymalizowany do stosowania ze sterownikami ifm ecomatmobile.

Kompaktowa jednostka RFID, odpowiednia do użytku mobilnego.

Wytrzymała, kompaktowa jednostka RFID z interfejsem CANopen lub CAN J1939 została zaprojektowana na potrzeby identyfikacyjnych w maszynach rolniczych, pojazdach służb miejskich i maszynach budowlanych.

Automatycznie wykrywa dołączany osprzęt i konfiguruje właściwe ustawienia w sterowniku.

Automatyczna identyfikacja upraszcza tworzenie konfiguracji systemu właściwych dla użytkownika. Informacje dotyczące okresów międzyprzeglądowych i czasu pracy można automatycznie generować i zapisywać, ponieważ sterownik automatycznie wykrywa czas pracy określonej konfiguracji maszyny. Przestoje są ograniczone do minimum, a wydajność wzrasta.

Identyfikacja osprzętu i narzędzi. Umożliwia wykrywanie i ocenę czasu pracy i okresów międzyprzeglądowych.

Kontrola kompletności:
Wykrywana jest obecność różnych narzędzi na odpowiednich uchwytach.

Wykrywane są różne osprzęty. Parametry aplikacji w sterowniku i w urządzeniach produkcyjnych są automatycznie dostosowywane.

System DTM RFID · 13.56 MHz