Aplikacja | do 4 głowic odczytująco/zapisujących typu ANT41x/ANT51x |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 3000 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|
Liczba wyjść binarnych | 4 |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) |
Interfejs komunikacyjny | Ethernet | |||
---|---|---|---|---|
Ustawienia fabryczne |
|
Protokół | EtherNet/IP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...85 |
Ochrona | IP 67 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 108,28 |
Waga [g] | 388 |
---|---|
Wymiary [mm] | 115 x 46,2 x 85 |
Materiał | Górna część: PA Grivory GV5H kolor pomarańczowy; Górna część: TPE; część dolna: GD-AlSi12 |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Port 1/2 | Konektor: 2 x M12; kodowanie: D |
---|
IO 1...4 | Konektor: 4 x M12; kodowanie: A |
---|
AUX | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|