• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. IO-Link
  2. Selezione dei prodotti
  3. Convertitore IO-Link e display

Convertitori e display IO-Link

Nelle macchine e negli impianti esistenti, spesso vengono ancora utilizzati sensori e attuatori con segnali analogici o binari per monitorare e controllare i processi. Nel contesto dei progetti di digitalizzazione o retrofit, gli utenti cercano modi semplici per ottimizzare i processi e sfruttare i segnali e i dati esistenti a livello IT.

Per queste e altre applicazioni, ifm ha creato un ampio portafoglio di convertitori IO-Link. Questi dispositivi sono in grado di convertire rapidamente e facilmente i segnali standard in segnali IO-Link e offrono numerosi vantaggi quando vengono utilizzati nei sistemi di controllo o nel mondo IT. A differenza dei segnali di controllo tradizionali, IO-Link offre pieno accesso all'intelligenza dei sensori, diagnostica migliorata e vantaggi in termini di problemi EMC.

Scegli il convertitore più adatto alle tue esigenze.

Convertire segnali di ingresso e uscita analogici con IO-Link

Funzione Input Produzione Display Prodotto

Conversione dei segnali analogici in IO-Link

1 x 4-20 mA 1 x IO-Link / SIO
1 x 4-20 mA

DP2200 IP 67

DP4200 IP 69K

2 x 0-10 V IO-Link

DP1222 IP 67

DP3222 IP 69K

Conversione di IO-Link in segnali analogici IO-Link
(master)
2 x 4-20 mA DP1213 IP 67
2 x 0-10 V DP1223 IP 69K
Conversione di IO-Link in segnali analogici IO-Link
(dispositivo)
2 x 4-20 mA EIO104 IP 69K

Conversione dei segnali RTD

RTD
(Pt100 o Pt1000)

1x IO-Link
1x 4-20 mA

Spine termiche
1x IO-Link
1x 0-10 V

Elaborazione dei segnali binari con IO-Link

Funzione Input Produzione Display Prodotto

Splitter dati

  • Inoltra un segnale IO-Link e genera un segnale di commutazione aggiuntivo da IO-Link
IO-Link (dispositivo)

1x IO-Link

1x DO (PNP/NPN)
E43406 IP 67
(PNP)

E43410 IP 67
(NPN)

Monitoraggio della velocità

  • Trasmissione della velocità attuale (da 0,1 a 2.000 Hz)
  • Visualizzazione della velocità con cambio di colore
2x DI
(ingresso a impulsi, abilitazione dell'
)
1x IO-Link
1x DO
o
2x DO

DP2122 IP 67

DP4122 IP 69K

Contatore

  • Valutazione di impulsi fino a 2.000 Hz per la misurazione decentralizzata di oggetti, lotti e consumi
2 x DI
(ingresso contatore, ingresso funzione
)
1 x IO-Link
1 x DO
o
2 x DO

DP2302 IP 67

DP4302 IP 69K

Barella a impulsi

  • Estendere o ritardare gli impulsi per registrarli o elaborarli in modo affidabile
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
o
2 x DO

DP2402 IP 67

DP4402 IP 69K

Staffetta sul campo

  • Per separare o amplificare segnali fino a 1 A (32 V CC / 24 V CC)
2 x DI

1 relè NO
o
1 relè NC

DP1603 IP 67

DP3603 IP 69K
(NO)

DP1613 IP 67

DP3613 IP 69K
(NC)

Comunicazione wireless con IO-Link e Bluetooth

Funzione Input Produzione Display Prodotto
Adattatore Bluetooth in linea IO-Link
Accesso (lettura) a una comunicazione IO-Link esistente tra dispositivo e master tramite Bluetooth e l'app per smartphone moneo blue.
(compresa la memoria storica)
IO-Link
(dispositivo)
IO-Link (master)
+ comunicazione wireless tramite Bluetooth
E30446 IP 67
Adattatore Bluetooth IO-Link
(lettura e scrittura) a tutti i dispositivi IO-Link (parametri e valori di processo) su un master IO-Link tramite Bluetooth e l'app per smartphone moneo blue.
È possibile configurare anche il master IO-Link.
IO-Link
(master)
Comunicazione wireless tramite Bluetooth EIO330 IP 69K
Bluetooth Mesh
Il sistema Bluetooth Mesh è composto da un massimo di 50 adattatori Bluetooth EIO344 che possono essere accoppiati con una stazione base EIO404. Gli adattatori sono collegati ai sensori IO-Link (indipendentemente dal produttore) e trasmettono i dati di processo alla stazione base tramite Bluetooth.
1 dispositivo IO-Link
per EIO344

50 EIO344 per EIO404
Adattatore: Comunicazione wireless tramite Bluetooth Mesh + uscita di commutazione digitale

Stazione base: MQTT + REST-AP
EIO404 IP 67
EIO344 IP 69K

Display IO-Link

Funzione Prodotto
DISPLAY IO-Link
Può indicare valori di processo, testi e codici QR liberamente definibili che vengono trasmessi dal PLC.
E30391
DISPLAY IO-Link in linea
Indica i dati e le informazioni di un sensore IO-Link collegato.
E30430
Master IO-Link DISPLAY
Visualizza dati e informazioni dei sensori IO-Link ifm collegati a un master IO-Link.
E30443
Display multifunzionale per il monitoraggio di segnali analogici standard.
Visualizza due valori trasmessi dal master IO-Link a questo dispositivo.
Acquisizione e calcolo di due segnali analogici e uscita tramite IO-Link.
DX2045
DX2055