• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Convertitori e display IO-Link
  2. Convertitore di impulsi

Convertitore di impulsi compatibile con IO-Link

Collegamento tra convertitore di impulsi, sensore, cloud, master, sistema di controllo e IO-Link

Regolazione fronte vs. regolazione impulsi

Specialmente nei processi a commutazione breve, è una sfida per il sistema di controllo e i suoi moduli di ingresso rilevare in modo affidabile ogni singolo impulso di commutazione di un sensore. È qui che entra in gioco il convertitore di impulsi: utilizzando la configurazione di ingresso "regolazione fronte", ogni impulso di ingresso, per quanto breve, viene trasmesso come segnale di commutazione con una durata definita.

Se si desiderano le funzioni di un relè di temporizzazione, è possibile utilizzare la configurazione di ingresso "regolazione impulsi". Il ritardo di commutazione può essere utilizzato per sopprimere brevi impulsi di ingresso o ritardare la commutazione delle uscite. Il ritardo di disattivazione mantiene attive le uscite per la durata definita.
Grazie alla tecnica di collegamento M12, il convertitore di impulsi può essere facilmente montato sul campo tra il sensore e il modulo di ingresso. I parametri vengono impostati sul dispositivo o tramite IO-Link.

FAQ sul convertitore di impulsi