- Convertitori e display IO-Link
- Adattatore per relè
Adattatori per relè per applicazioni sul campo
Commutazione di 24 VAC o 32 VDC senza deviazioni
Sempre più componenti per la tecnologia di automazione sono adatti all'utilizzo in campo grazie all'elevato grado di protezione IP e ai connettori M12. Di norma, hanno uscite a semiconduttore con livelli di 24 V e correnti di commutazione massime tra 20 e 300 mA. Se sono richieste altre tensioni, correnti di commutazione più alte o isolamento galvanico, i relè sono una soluzione prediletta per la quale, tuttavia, era finora necessaria una deviazione attraverso un quadro elettrico. Con i nuovi adattatori per relè di ifm, sono ora disponibili relè compatibili per applicazioni in campo, che possono essere collegati in modo semplice e affidabile grazie alla tecnica di collegamento M12 comunemente utilizzata.