• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Convertitori e display IO-Link
  2. Porta master IO-Link per segnale analogico

IO-Link a segnali analogici

Collegamento tra master, convertitore e valvole di controllo/invertitori di frequenza

Conversione di IO-Link in segnali analogici

Hai bisogno di uscite analogiche sul campo? Con i convertitori DP1213 e DP1223 è possibile convertire le porte libere dei master IO-Link in uscite analogiche.

Su ciascun convertitore sono disponibili due uscite analogiche. Possono essere utilizzate, ad esempio, per l'impostazione del valore di riferimento per attuatori come convertitori di frequenza o valvole di controllo. La conversione può avvenire vicino all'attuatore. La trasmissione del segnale è in gran parte digitale con un'elevata resistenza alle interferenze EMC.

FAQ - Convertitore da IO-Link a segnale analogico standard