• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. IO-Link
  2. Selezione dei prodotti
  3. Master IO-Link
  4. Master IO-Link CabinetLine

Selezione prodotti CabinetLine

I master IO-Link CabinetLine (AL19) sono stati sviluppati appositamente per l'installazione in armadi di comando. Offrono tutte le funzioni IO-Link essenziali per il collegamento sicuro di sensori e attuatori al controller: compatte, affidabili ed efficienti.

La soluzione compatta per l'armadio elettrico

Grazie al loro sottile alloggiamento su guida DIN, possono essere facilmente integrati nei quadri di comando e di commutazione esistenti. Il collegamento elettrico avviene tramite classici connettori a gabbia (tecnologia push-in), ideali per ambienti industriali in cui non sono richiesti dispositivi IP67 pronti per l'uso sul campo.

Grazie al supporto dei protocolli Ethernet comuni quali PROFINET, EtherNet/IP o Modbus TCP, i master CabinetLine possono essere facilmente integrati nei sistemi di automazione esistenti. Inoltre, garantiscono una comunicazione IO-Link affidabile per la configurazione interna del sistema, in particolare nei casi in cui la protezione dall'umidità e dallo sporco è già assicurata dall'alloggiamento dell'armadio di comando, nonché una connettività IoT senza soluzione di continuità.

Il sistema

Applicazioni CabinetLine

Controllo centralizzato delle macchine
I sensori sono collegati in una configurazione a stella dal quadro di comando

Unità di controllo compatte per macchine modulari
Moduli macchina con proprio armadio di controllo e sensori interni

Ambienti puliti o asciutti senza esposizione all'esterno
Applicazioni senza sporco, polvere o umidità, ad esempio apparecchiature di laboratorio, sistemi di prova e sistemi logistici

Controllo delle linee di trasporto o dei segnali dei sensori interni
Feedback da barriere fotoelettriche, sensori di prossimità o contatori nei sistemi

Funzione e cablaggio CabinetLine

CabinetLine AL19xx

Caratteristiche di CabinetLine

Morsetti a gabbia

I master IO-Link CabinetLine utilizzano morsetti a gabbia per il cablaggio: Basta collegare il cavo, tutto qui. Non servono attrezzi, non occorre serrare nuovamente: questo fa risparmiare tempo e garantisce contatti a prova di vibrazioni nel quadro elettrico.

  • Cablaggio senza attrezzi: basta collegare il cavo e il gioco è fatto.
  • Connessione anti-vibrazioni: qualità di contatto perfetta anche durante il movimento della macchina.
  • Non richiede manutenzione: non è necessario serrare nuovamente come nel caso dei terminali a vite.

Montaggio su guida DIN

Tutti i dispositivi possono essere facilmente fissati su guide DIN da 35 mm (TH35). Questo è lo standard industriale collaudato per un'installazione rapida e senza attrezzi degli armadi di comando: stabile, flessibile e chiaramente organizzato.

  • Installazione rapida: facile da montare senza forature né viti.
  • Design salvaspazio: ideale per soluzioni compatte per armadi di controllo.
  • Flessibile e standardizzato: si adatta a qualsiasi armadio di comando con guida DIN.

Prodotti CabinetLine