• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. IO-Link
  2. Selezione dei prodotti

Panoramica dei master IO-Link

I master IO-Link sono il cuore di ogni soluzione di automazione basata su IO-Link. Collegano sensori e attuatori compatibili con IO-Link direttamente al livello di controllo, consentendo una comunicazione digitale coerente fino al livello di campo.

Oltre alla semplice trasmissione dei dati di processo, i master IO-Link offrono numerose funzioni aggiuntive quali il rilevamento automatico dei dispositivi, la parametrizzazione e una diagnostica completa, sia in locale che in remoto.

Interfaccia intelligente tra sensori e PLC

Grazie al supporto dei comuni protocolli bus di campo e IT, i master IO-Link possono essere integrati senza soluzione di continuità nei sistemi PLC esistenti e utilizzati contemporaneamente per applicazioni Industry 4.0, ad esempio per il condition monitoring, la manutenzione predittiva o la connettività cloud.

Offriamo il master IO-Link più adatto alla tua applicazione e alle tue esigenze.

Quale master IO-Link è adatto alla tua applicazione?

Per l'automazione classica con PLC

Se desideri registrare i sensori o controllare semplici attuatori direttamente tramite il PLC, le nostre due linee di prodotti ti aiuteranno a trovare la soluzione giusta.

Per PLC e digitalizzazione (Y-Path)

Se desideri non solo controllare la tua macchina, ma anche renderla trasparente per la connettività cloud, il condition monitoring o la manutenzione predittiva, i nostri master compatibili con IIoT offrono la base giusta.

DataLine ( serie AL13) è la soluzione ideale per muovere i primi passi verso l'IIoT. Abilita l'accesso ai dati della macchina sia tramite PLC che tramite moderne interfacce IT come MQTT o JSON.

  • Avvia rapidamente i tuoi progetti IIoT senza modificare la logica PLC esistente.
  • Interfacce come MQTT/JSON facilitano la connessione a sistemi IT esistenti, dashboard o soluzioni di condition monitoring .
  • IP67 per applicazioni industriali e IP69K per processi di pulizia
  • 4 porte A o 8 porte A per IO-Link
  • Varianti per EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT e Modbus TCP
  • Connettore di alimentazione M12 codificato A
  • Pronto per moneo (avanzato)

Il SolutionBlock (serie AL15) combina un master IO-Link e un dispositivo periferico in un unico dispositivo e consente una facile connessione ai sistemi IT tramite Node-RED, MQTT e OPC UA integrati.

  • Soluzione completa con tutte le interfacce IT/OT: non sono necessari moduli aggiuntivi.
  • Piattaforma Linux integrata: offre la massima flessibilità per le future applicazioni IoT.
  • Capacità multiprotocollo: Supporta PROFINET ed EtherNet/IP
  • Crittografia basata su certificati e OPC UA: soddisfa i requisiti tipici dei clienti finali e dei reparti IT.
  • MQTT e API REST in formato JSON con crittografia TLS
  • IODD interpreter: Traduzione automatica dei dati dei sensori in testo semplice
  • Supporto NTP: Sincronizzazione temporale precisa nella rete
  • Pronto per moneo (avanzato)

La serie CabinetLine (AL19) offre le stesse funzionalità della serie DataLine, ma è progettata per l'installazione in armadi di controllo. È ideale per progetti di retrofit o centri di controllo.

  • Alternativa IP20 salvaspazio per armadi di comando, senza compromettere la funzionalità.
  • Perfetto per architetture centralizzate, ad esempio nell'automazione degli edifici o nei parchi macchine esistenti.
  • 8 porte A per IO-Link
  • Porta MQTT/JSON IIoT
  • Varianti per EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT e Modbus TCP
  • Terminali Combicon per un cablaggio semplice
  • Pronto per moneo (avanzato)

Panoramica dei prodotti

 

SolutionBlock

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

  AL15xx AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Daisy chain Potenza + bus di campo + IIoT Alimentazione + bus di campo Bus di campo
Potenza M12 con codifica L
16 A (US)
16 A (UA)
M12 con codifica A
e 3,9 A (USA)
Morsetti a gabbia
3,9 A (USA)
Bus di campo PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
Multiprotocollo
Porta IIoT HTTP(S)
JSON
MQTT
OPC UA
HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
Potenza di uscita 4A 2A 300 mA
Limitazione di corrente per master US/UA per porta (regolabile) per master
Misurazione della corrente sì no
Tipo master a 8 porte 4 porte B
4 porte A
8 porte A
Tipo master a 4 porte 4 porte B 4 porte A
Grado di protezione IP67 (arancione)
IP69K (grigio)
IP20

Materiale

Connettori/prese

Ottone nichelato (arancione)
Acciaio inossidabile (grigio)
PA