- Convertitori e display IO-Link
- Segnali analogici o IO-Link
Segnali analogici o IO-Link
Digitalizzare i segnali standard con IO-Link
Con i convertitori DP2200 e DP1222 è possibile convertire i segnali analogici standard del settore da 4...20 mA e 0...10 V in IO-Link. Installare il convertitore tra il sensore analogico e il master IO-Link per integrare i sensori analogici senza IO-Link nella propria infrastruttura IO-Link.
I convertitori non solo possono trasmettere il segnale analogico a IO-Link, ma anche monitorarlo. Le condizioni di commutazione possono essere definite tramite IO-Link. Ad esempio, una torretta di segnalazione può essere commutata in base all’attuale valore del flusso.
Il DP2200 può essere utilizzato anche senza connessione IO-Link. I tappi arancioni sul dispositivo fungono da pulsanti per la parametrizzazione. Il segnale analogico può anche essere trasmesso inalterato per gestire un dispositivo di visualizzazione locale o elaborare il segnale analogico in un impianto esistente.