- IO-Link
- Selezione dei prodotti
- Moduli IO-Link
Moduli da campo IO-Link
I master IO-Link di ifm sono la soluzione perfetta per l'acquisizione decentralizzata dei segnali dei sensori sul campo, nell'impianto o nella macchina, senza la necessità di un armadio di controllo.
Le prestazioni dell'infrastruttura IO-Link sono notevolmente migliorate dai moduli IO-Link. Sono dotati di ingressi e uscite per segnali binari, analogici e digitali e possono anche controllare gli attuatori.
Vantaggi: L'intero dialogo tra il controller e i sensori e gli attuatori avviene in modo trasparente tramite la topologia IO-Link. Allo stesso tempo, tutti i dati sono accessibili a livello informatico per la valutazione e l'ottimizzazione dei processi. Questa pratica soluzione è unica sul mercato e offre una straordinaria flessibilità, in particolare nelle applicazioni su piccola scala!
Vantaggi di questa famiglia di prodotti
- Robusto alloggiamento in plastica con grado di protezione IP67 / 68 / 69K
- Eccezionale resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Per uso in applicazioni industriali e aree igieniche
- Filtri di ingresso digitali e uscite potenti
- Tipi con separazione elettrica di alimentazioni a tensione diverse e IO-Link
- Tipi con ingressi e uscite liberamente configurabili (binari e analogici)
- Filtri di ingresso digitali per la pre-elaborazione del segnale
- Capacità diagnostiche
- Tecnologia ifm ecolink
I tuoi vantaggi
- Facile espandibilità degli ingressi e delle uscite direttamente sul campo tramite IO-Link
- Risparmi grazie alla disposizione e configurazione flessibile dei moduli
- Meno tempo necessario per l'installazione e la configurazione
- Localizzazione semplificata dei guasti
- Standardizzazione delle macchine grazie al concetto modulare
Offriamo un portafoglio ampio e variegato per una vasta gamma di applicazioni e settori di utilizzo. I moduli sono disponibili in due modelli:
- Il modulo arancione della serie coolant è resistente agli oli e ai refrigeranti ed è adatto per applicazioni industriali generiche.
- Il modulo grigio è ideale per applicazioni igieniche e alimentari grazie al materiale utilizzato per l'alloggiamento. Ha un elevato grado di protezione IP 68 / IP 69K.
La distinzione di base è tra la Standard / PerformanceLine e la BasicLine.
| Multiporta | Configurabile DI / DO | DI | FARE | Al | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coolant | AL2605 | AL2607 | AL2305 | AL2303 | AL2301 | AL2627 | AL2325 | AL2323 | AL2321 | AL5021 | AL2340 | AL2341 | AL2330 | AL2331 | AL2336 | AL2384 |
| Industria alimentare | AL2507 | AL2205 | AL2203 | AL2201 | AL2527 | AL2225 | AL2223 | AL2221 | AL2240 | AL2241 | AL2230 | AL2231 | AL2236 | AL2284 | ||
| Porte | 8x M12 | 8x M12 | estremità aperta del cavo |
6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 4x M12 | |||||||
| Ingressi/uscite max. (pin 4+2) |
16 | 16 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 4 | ||||||||
| Alimentazione elettrica | esterno M12 con codifica L |
esterno M12 con codifica A |
B-port | A-port | esterno M12 con codifica L |
esterno M12 con codifica A |
B-port | A-port | A-port | esterno M12 con codifica A |
A-port | |||||
| Possibili segnali di ingresso binari |
16 DI | 12 DI | 20 DI | |||||||||||||
| Possibili segnali di ingresso analogici |
8 AI (0...10 V, 4...20 mA) |
4 RTD (PT100, PT1000, TCK, TJK) |
||||||||||||||
| Frequenze di ingresso possibili |
2x fl a 0...3000 Hz |
|||||||||||||||
| Possibili segnali di uscita binari |
16 FARE | 12 FARE | 20 FARE | 12 FARE | ||||||||||||
| Possibili segnali di uscita analogici |
||||||||||||||||
| Possibili segnali di uscita PWM / PWM-I |
8 PWM 2 PWM-I |
|||||||||||||||
| Separazione elettrica US / UA |
||||||||||||||||
| Corrente nominale per porta | 2 A | 1,8 A | 1 A | 2 A | 1,8 A | 1 A | 1,8 A | |||||||||
| Corrente nominale per modulo | 16 A | 2x 1,8 A | 1 A | 16 A | 2x 1,8 A | 1 A | 2x 1,8 A | |||||||||
| senza interazione secondo PL-d (per saperne di più) |
||||||||||||||||
| Grado di protezione | Serie Coolant (arancione) IP 67 Serie Food (grigio) IP 69k |
|||||||||||||||
| Materiale connettore/presa | Serie Coolant (arancione) - ottone nichelato Serie Food (grigia) - acciaio inossidabile |
|||||||||||||||
| DI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coolant | AL2400 | AL2401 | AL2410 | AL2411 |
| Porte | 4x M12 | 8x M12 | 4x M8 | 8x M8 |
| Numero massimo di ingressi (pin 4+2) |
8 | 16 | 4 | 8 |
| Alimentazione elettrica | interno, porta A | |||
| Possibili segnali di ingresso binari |
8 DI | 16 DI | 4 DI | 8 DI |
| Possibili segnali di ingresso analogici |
||||
| Possibili segnali di uscita binari |
||||
| Possibili segnali di uscita analogici |
||||
| Separazione elettrica US / UA | ||||
| Corrente nominale per modulo | ||||
| Grado di protezione | IP67 | |||
| Materiale connettore/presa | ottone nichelato | |||
Cerchi informazioni sui prodotti, manuali o guide all'installazione? Basta inserire il numero del prodotto e verrai reindirizzato immediatamente alla sezione download corrispondente.
Forniamo un'ampia gamma di opzioni di alimentazione di tensione per i nostri moduli IO-Link, al fine di soddisfare le diverse esigenze sul campo. In combinazione con i master IO-Link adeguati, ciò garantisce la massima flessibilità.
Opzioni di alimentazione elettrica
Per alimentare il modulo IO-Link e i sensori e gli attuatori sul campo, sono disponibili fino a 3 diverse alimentazioni di tensione (pin) per modulo.
US = alimentazione di tensione dal master
UA = alimentazione di tensione esterna per attuatore
UAi = alimentazione di tensione esterna per sensore
MP = modulo con ingressi e uscite digitali e ingressi analogici
DX = modulo con ingressi e uscite digitali
DI = modulo con ingressi digitali
DO = modulo con uscite digitali
Si prega di notare che se il modulo IO-Link è alimentato da una porta B, i sensori saranno alimentati tramite UA insieme agli attuatori. Ciò significa che se l'UA viene interrotta, anche i sensori smetteranno di funzionare. Per questo motivo, offriamo versioni con alimentazione esterna in cui UAi e UA sono separati.
Non interazione nelle applicazioni relative alla sicurezza
Nella tecnologia di sicurezza classica, l'alimentazione di tensione agli attuatori pericolosi (UA) viene disattivata centralmente tramite un relè di sicurezza.
Nei moderni sistemi bus di campo decentralizzati, gli attuatori sono controllati tramite uscite "non sicure" dei moduli I/O, mentre l'alimentazione di tensione a questi moduli I/O viene sempre più spesso disattivata a livello centrale tramite un relè di sicurezza a monte o un controller di sicurezza.
In teoria, potrebbe verificarsi un guasto nei moduli I/O non sicuri, causando la continua alimentazione dell'uscita da parte di US anche se UA è stato scollegato. I nuovi moduli DX PerformanceLine sono stati progettati in modo tale da escludere questo errore teorico ⇒ esclusione dei guasti.
Nota: Questi moduli I/O non sono relè di sicurezza nel senso della sicurezza funzionale.
In questo contesto viene spesso utilizzato il termine "sicurezza passiva". Questo termine è molto fuorviante in quanto suggerisce un dispositivo di sicurezza. Per questo motivo facciamo espressamente riferimento a "non interazione" ed "esclusione di colpa".