• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. IO-Link
  2. Selezione dei prodotti
  3. Master IO-Link
  4. Master IO-Link AutomationLine

Gamma di prodotti AutomationLine

Nuova generazione per un’automazione flessibile

I master IO-Link AutomationLine (AL16) soluzione di automazione decentralizzata di nuova generazione per l’industria.
Coniugano prestazioni elevate, integrazione flessibile ed efficienza economica.
Grazie a 8 porte IO-Link liberamente configurabili (Classe A/B), fino a 16 ingressi e uscite digitali e supporto multiprotocollo, consentono di realizzare soluzioni di automazione scalabili con integrazione e configurazione semplici.

Panoramica del sistema

Vantaggi AutomationLine

Configurazione I/O flessibile
8 porte IO-Link (Classe A/B) con ingressi e uscite parametrizzabili individualmente, fino a 16 DI e 16 DO utilizzabili in modo flessibile.

Elevata capacità di corrente
Controllo di attuatori fino a 2 A per ciascun collegamento, ideale per dispositivi da campo ad alta potenza.

Supporto multiprotocollo
Interfaccia bus di campo per PROFINET e EtherNet/IP, ideale per macchine standard.

Alloggiamento ottimizzato in termini di costi
Tecnologie di produzione ottimizzate garantiscono una soluzione economica senza compromessi sulle funzionalità.

Versione IP67 robusta
Alloggiamento rinforzato con fibra di vetro, circuito stampato completamente inglobato e campo d’impiego da -40 a +70 °C, ideale per ambienti industriali difficili.

AutomationLine: funzione e cablaggio

AutomationLine AL16xx

Caratteristiche AutomationLine

Porte flessibili

AutomationLine offre 8 porte identiche di classe A/B, semplificando così il sistema di collegamento.
Grazie al concetto di messa a terra comune (GND US = UA), i pin 2 e 4 sono configurabili in modo flessibile e possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di dispositivo IO-Link e per DI (US) / DO (UA). Ciò consente di adattare la configurazione delle porte alle esigenze specifiche dell’applicazione.

  • Massima flessibilità in fase di progettazione
  • Riduzione del numero di codici articolo

Nuovo design robusto per applicazioni industriali

La serie AutomationLine presenta un involucro completamente rinnovato, di colore nero, pensato per l’impiego decentralizzato sul campo in ambienti industriali. L’involucro conveniente in plastica rinforzata con fibra di vetro garantisce un’elevata resistenza meccanica.
La parte inferiore è realizzata tramite inglobamento diretto del circuito stampato. Questo procedimento garantisce una tenuta duratura e un involucro privo di cavità. Le porte sono integrate direttamente nell’alloggiamento. Il risultato è un design compatto e protetto, caratterizzato da una struttura chiara e da un’elevata robustezza.

  • Efficienza in termini di costi grazie al nuovo alloggiamento
  • Elevata resistenza a urti e vibrazioni per applicazioni industriali
  • Alloggiamento robusto e resistente, progettato per un impiego continuo sul campo
  • Design compatto con porte IO-Link integrate

Prodotti AutomationLine