• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. IO-Link
  2. Selezione dei prodotti
  3. Master IO-Link
  4. Master IO-Link SolutionBlock

Master IO-Link SolutionBlock

Benvenuti nel futuro dell'automazione industriale.

L'industria moderna deve far fronte a richieste sempre crescenti: Ciò richiede soluzioni potenti, flessibili e compatibili che possano essere integrate senza soluzione di continuità sia a livello OT che IT. Il nuovo master IO-Link r SolutionBlock di ifm soddisfa queste esigenze con una tecnologia innovativa e un'ampia gamma di funzioni sviluppate appositamente per le sfide dell'Industria 4.0.

Il sistema

SolutionBlock in dettaglio

Vantaggi di SolutionBlock

Multiprotocollo per PROFINET ed EtherNet/IP

Il supporto multiprotocollo integrato riduce significativamente la varietà di articoli per i nostri clienti. Grazie alla sua compatibilità con PROFINET ed EtherNet/IP, un singolo master IO-Link può essere utilizzato in diverse reti, riducendo così la complessità e i costi di stoccaggio. Questa versatilità lo rende ideale per le aziende alla ricerca di soluzioni flessibili e scalabili.

Server OPC UA integrato

Il server OPC UA integrato garantisce una perfetta integrazione nelle strutture dati IoT esistenti. Questa piattaforma di comunicazione aperta e indipendente dal produttore consente lo scambio standardizzato di dati tra diversi dispositivi e sistemi. Ciò aumenta la trasparenza dei processi e crea le basi per una manutenzione predittiva e decisioni basate sui dati.

Integrazione Node-RED

L'ambiente integrato Node-RED consente di creare e personalizzare facilmente flussi di dati e processi logici. Grazie a un'interfaccia intuitiva di tipo drag-and-drop, gli utenti possono preparare, combinare e elaborare ulteriormente i dati senza bisogno di conoscenze approfondite di programmazione. Ciò consente una rapida implementazione della logica personalizzata e un adattamento flessibile dei processi a requisiti specifici.

IODD interpreter

L'interprete IODD consente la valutazione e la traduzione automatica dei dati dei sensori. I valori di processo quali temperatura o portata non vengono emessi come dati grezzi, ma in unità comprensibili quali °C o m³/h. Questa funzione consente di risparmiare tempo durante l'integrazione e semplifica l'analisi dei dati.

Funzionalità Daisy Chain

La tecnologia di connessione standardizzata M12 consente un semplice collegamento in daisy-chain per l'alimentazione, il bus di campo e la comunicazione IIoT. Ciò significa meno lavoro di cablaggio, integrazione più semplice e notevoli risparmi sui costi. Questa funzione rappresenta un vantaggio decisivo, in particolare nei sistemi estesi o nelle aree con spazio limitato.

Sicurezza con OPC UA, MQTT(s) e HTTP(s)

Il supporto per OPC UA, MQTT e un'API REST in formato JSON significa che il master IO-Link offre opzioni di comunicazione flessibili per le moderne applicazioni IIoT. Mentre OPC UA e MQTT si basano su TCP/IP, l'API REST consente lo scambio di dati tramite HTTP. JSON è un formato dati standardizzato per la trasmissione strutturata di informazioni.
Inoltre, il master IO-Link supporta OPC UA, MQTT e HTTPs, consentendo così una trasmissione sicura dei dati. Questi protocolli garantiscono che i dati siano crittografati e protetti da accessi non autorizzati: un vantaggio decisivo in un ambiente industriale sempre più interconnesso e attento alla sicurezza. Il master IO-Link collega così il mondo IT e quello OT con il massimo livello di sicurezza.

Riduzione dei dati tramite moneo

Molti sensori forniscono grandi quantità di dati che non sempre sono necessari. L'integrazione moneo consente di pre-elaborare e ridurre questi dati. Ciò riduce al minimo il carico sulle reti e sui sistemi informatici e garantisce un uso più efficiente delle risorse disponibili.

Protocollo di sincronizzazione oraria di rete (NTP)

Grazie all'integrazione del protocollo NTP (Network Time Protocol), la sincronizzazione dei dispositivi nella rete è garantita al millesimo di secondo. Ciò è particolarmente importante nelle applicazioni in cui il tempo è un fattore critico e in cui è fondamentale il coordinamento preciso di tutti i componenti del sistema.

Connessione al sistema

Esempio di percorso a Y SolutionBlock ifm

Funzione e cablaggio SolutionBlock

SolutionBlock AL15xx

Confronto tra master IO-Link e prodotti SolutionBlock

       
AL13   AL15 – SolutionBlock   AL14
Funzionalità Daisy-chain
Per bus di campo
  Funzionalità Daisy-Chain
Per l'alimentazione, il bus di campo e la comunicazione IIoT
  Funzionalità Daisy-Chain
Per bus di campo e alimentazione elettrica
Alimentazione
M12con codifica A, 3,9 A (USA)
  Alimentazione
M12 con codifica L, 16 A (US), 16 A (UA)
  Alimentazione
M12 con codifica L, 16 A (US), 16 A (UA)


Bus di campo
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK
 

Bus di campo
AL159x: Multiprotocollo per
PROFINET ed EtherNet/IP
 

Bus di campo
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCat
Carico massimo totale di corrente
300 mA
  Carico massimo totale di corrente
4 A
  Carico massimo totale di corrente
2 A
Di ingresso/uscita
16 configurabili, 16 ingressi digitali, 8 uscite digitali
  Di ingresso/uscita
16 configurabili, 12 digitali
  Di ingresso/uscita
16 configurabili, 12 ingressi/uscite digitali
Server OPC UA   Server OPC UA
Facilita l'integrazione nelle strutture dati IoT
  Server OPC UA
MQTT/JSON
Supporta inoltre solo HTTPs
  MQTT/JSON
HTTPs/MQTTs per una trasmissione sicura dei dati
  MQTT/JSON
Crittografia TLS   Crittografia TLS
Per una trasmissione dei dati sicura e crittografata
  Crittografia TLS
IODD interpreter   Interprete IODD
Elaborazione di una varietà di IODD per convertire i dati dei sensori in informazioni comprensibili
  IODD interpreter
Riduzione dei dati tramite moneo   Riduzione dei dati
tramite moneo

Ottimizzazione del volume dei dati e del carico di rete
  Riduzione dei dati tramite moneo
Supporto NTP   Supporto NTP
Sincronizzazione dell'ora con precisione al millisecondo per applicazioni in cui il tempo è un fattore critico
  Supporto NTP
Visualizza AL13XX ➜  

Visualizza AL1590 (refrigerante) ➜

Visualizza AL1591 (food) ➜

  Visualizza AL14XX ➜

Domande frequenti su SolutionBlock