• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. IO-Link
  2. Selezione dei prodotti
  3. Switch Ethernet

Switch Ethernet

Gli switch Ethernet compatti a 6 porte delle serie AL30 e AL31 offrono connessioni di rete affidabili e ad alte prestazioni per applicazioni di automazione industriale e IIoT.

Robusta estensione di rete per l'industria e l'IIoT

Supportano i relativi protocolli di automazione, sono progettati per l'uso diretto sul campo, anche in condizioni ambientali difficili, e possono essere utilizzati in modo flessibile con o senza collegamento con daisy-chain La serie AL31 è dotata anche di un potente alimentatore ed è ideale per macchine e veicoli tecnologicamente avanzati.

Switch Ethernet in dettaglio

  • Switch a 6 porte (non gestito) – compatibile con i relativi protocolli di automazione e le applicazioni IIoT
  • Alloggiamento robusto – progettato per l'uso in ambienti industriali difficili (IP67/IP69K)
  • Elevata tolleranza alle alte temperature e tensioni – ideale per macchinari industriali e mobili soggetti a condizioni difficili (certificazione E20)
  • Elevata resistenza EMC – per un funzionamento affidabile anche in presenza di forti interferenze elettromagnetiche
  • Opzione di blocco solo con versione PROFINET: LLDP / PTCP (indirizzo multicast 01:80:C2:00:00:0E)
  • Adatto per sistemi di elaborazione delle immagini, ad esempio per il collegamento di telecamere industriali o di sorveglianza.

StandardLine AL30

  • Alimentatore con codifica A M12
  • 6 porte Ethernet
  • Varianti per diversi bus di campo e/o IIoT
  • Velocità di trasmissione fino a 100 Mbps
  • Elevata compatibilità elettromagnetica

PerformanceLine AL31

  • Alimentatore con codifica L M12
  • Alimentazione con daisy-chain
  • 6 porte Ethernet
  • Varianti per diversi bus di campo e/o IIoT
  • Velocità di trasmissione fino a 100 Mbps
  • Elevata compatibilità elettromagnetica

Panoramica dei prodotti

PerformanceLine

StandardLine

AL315x AL310x AL305x AL300x
Collegamento daisy-chain Alimentazione + bus di campo Bus di campo
Potenza

Codice L M12

16 A (USA)

16 A (UA)

Codice A M12

100 mA (USA)

Ethernet M12 codice D
a 6 porte
Versione Non gestito
Bus di campo TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Velocità di trasmissione 10 MBit/s
100 MBit/s
Blocco LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Grado di protezione

IP67 (arancione)

IP69K (grigio)

Materiale

Connettori/prese

Ottone nichelato (arancione)

Acciaio inossidabile (grigio)

Selezione dei prodotti