- IO-Link
- Configurazione del dispositivo
Configurare dispositivi IO-Link con moneo configure free
moneo configure free è la soluzione gratuita offerta da ifm per la parametrizzazione dei prodotti IO-Link. Grazie alla sua interfaccia utente intuitiva, questo strumento semplifica la parametrizzazione dei dispositivi e riduce notevolmente i tempi di messa in funzione delle macchine.
Pronto all’uso, sempre e ovunque
- Nessuna installazione necessaria (se è disponibile PCAP)
- Utilizzo senza login né licenza
- Ideale in caso di rigidi requisiti IT e minime attività di gestione
Parametrizzazione di tutti i dispositivi IO-Link
- Rilevamento automatico di tutti i dispositivi IO-Link collegati alla rete e supporto indipendente dal produttore secondo le specifiche IO-Link
- Parametrizzazione e accesso ai parametri di tutti i dispositivi IO-Link
- Lettura, scrittura, nonché modifica online e offline dei parametri del dispositivo
Visualizzazione
- Visualizzazione chiara dei dati di processo su dashboard
- Visualizzazione rapida dei dati in tempo reale di sensori e dispositivi IO-Link
- Visualizzazione della curva di tendenza a breve termine
Gestione file IODD
- Visualizzazione dei cataloghi locali e online di file IODD
- Aggiornamenti
- Importazione di file IODD
Bulk Operations
- Aggiornamenti firmware simultanei per più dispositivi IoT e IO-Link di ifm
- Impostazioni di sicurezza centralizzate in un solo passaggio
- Enorme risparmio di tempo nelle reti di grandi dimensioni
Collegamento di dispositivi a moneo configure free
Con moneo configure free è possibile parametrizzare i dispositivi IO-Link tramite USB e Ethernet. Di seguito vengono illustrate entrambe le possibilità.
Collegamento tramite interfaccia USB IO-Link AL1060
Vantaggi
- Alimentazione dei sensori tramite USB (cavo incluso nella fornitura di ZZ1060)
- Facile da trasportare
Svantaggi
- È possibile collegare un solo dispositivo alla volta
Vantaggi
- Collegamento simultaneo a più master e dispositivi
- Accesso ai dispositivi senza modificare o interrompere la comunicazione esistente con il PLC
Svantaggi
- È necessaria un’alimentazione separata a 24 V DC per il master IO-Link