- IO-Link
- Selezione dei prodotti
- Master IO-Link
- Master IO-Link PerformanceLine
Selezione dei prodotti PerformanceLine
Massime prestazioni per applicazioni esigenti
I master IO-Link PerformanceLine (serie AL14) sono stati sviluppati appositamente per garantire il funzionamento affidabile di dispositivi con elevati requisiti di potenza. Grazie al loro design robusto, non solo consentono il controllo sicuro di attuatori fino a 2 ampere, ma offrono anche funzioni per un monitoraggio efficiente dell'energia.
Grazie all'alimentatore standardizzato M12 con codifica L, i dispositivi possono essere facilmente integrati nei sistemi esistenti. La funzione daisy-chain integrata semplifica il cablaggio, mentre la limitazione della corrente e il monitoraggio per porta garantiscono la massima sicurezza.
Monitoraggio energetico integrato
Misurazione della tensione e della corrente per porta per analizzare e ottimizzare il consumo energetico.
Distribuzione sicura dell'alimentazione
I limiti di corrente regolabili per porta proteggono in modo affidabile i dispositivi e il cablaggio dal sovraccarico.
ad alta potenza di uscita
Controllo di attuatori con fino a 2 A per porta: ideale per dispositivi di campo ad alta potenza.
Facile installazione con collegamento daisy chain
Alimentazione costante tramite connettori M12 con codifica a L: riduce notevolmente lo sforzo di cablaggio.
PerformanceLine AL14xx
Alimentazione con daisy-chain
L'alimentazione daisy-chain consente di collegare in serie più master IO-Link e altri dispositivi di campo, eliminando la necessità di collegare singolarmente ciascun dispositivo all'alimentazione. Questa utilizza un connettore M12 standardizzato con codifica L progettato per correnti più elevate.
- Sforzo di cablaggio notevolmente ridotto
- Cablaggio pulito e strutturato
- Soluzione ideale per macchine modulari o linee di trasporto lunghe
2 Una corrente nominale
Molte applicazioni utilizzano attuatori ad alte prestazioni, come elettrovalvole, pinze, azionamenti o terminali valvole. Questi richiedono più potenza di quella che possono fornire le porte IO-Link standard.
Il master IO-Link PerformanceLine serie AL14 consente il collegamento sicuro e affidabile di tali attuatori con un fabbisogno di corrente fino a 2 ampere per porta.
Il master offre anche una limitazione di corrente regolabile per proteggere i dispositivi e i cavi dal sovraccarico.
- Collegamento diretto di dispositivi ad alte prestazioni senza relè di carico esterni
- Maggiore affidabilità grazie a una protezione mirata
- Soluzioni più compatte grazie all'eliminazione di componenti aggiuntivi