• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. IO-Link
  2. Selezione dei prodotti
  3. Dispositivi IO-Link

Dispositivi IO-Link: tecnologia dei sensori per l'industria intelligente

Ti offriamo la gamma di prodotti IO-Link più completa sul mercato, realizzata su misura per un'ampia varietà di settori e applicazioni. Scegli tra migliaia di dispositivi e approfitta sempre dei numerosi vantaggi della tecnologia IO-Link.

I nostri dispositivi IO-Link forniscono in genere più valori di processo da un singolo sensore. Inoltre, avrai accesso a una serie di funzioni aggiuntive specifiche per i sensori che renderanno la tua applicazione più intelligente ed efficiente. Grazie alle opzioni diagnostiche integrate tramite bit di stato e codici evento dettagliati, è possibile rilevare i guasti in qualsiasi momento e intervenire in modo mirato, garantendo la massima disponibilità dell'impianto.

Scopri di più sulla nostra vasta gamma di dispositivi IO-Link qui sotto.

Sensori di posizione IO-Link

Sensori di processo IO-Link

Sensori IO-Link per il controllo del movimento

Sistemi di identificazione IO-Link

Accessori IO-Link

Dispositivi/attuatori IO-Link

Funzionalità IO-Link complete

IO-Link consente una trasmissione dei dati senza perdite: Le perdite di conversione sono escluse grazie alla comunicazione digitale e gli influssi esterni, come i campi magnetici, non hanno alcun effetto sulla trasmissione dei dati.

IO-Link è indipendente dal bus di campo e può essere integrato in tutti i sistemi bus di campo comuni. È inoltre possibile l'integrazione nei sistemi IIoT/IT tramite altre forme di comunicazione.

I dispositivi possono essere configurati in modo semplice e veloce tramite IO-Link, anche da remoto o durante il funzionamento.

Il blocco tasti e display offre protezione contro le manomissioni.

La funzione di backup e ripristino esegue automaticamente il backup e il ripristino dei set di parametri: è sufficiente sostituire il dispositivo.