- IO-Link
- Selezione dei prodotti
- Moduli Ethernet
Moduli Ethernet
I moduli Ethernet offrono una soluzione scalabile per il collegamento diretto di ingressi e uscite digitali sul campo. Supportano qualsiasi operazione, dalla semplice acquisizione del segnale al controllo di potenti attuatori con misurazione della corrente integrata, funzioni di conteggio e funzioni di commutazione configurabili.
I/O decentralizzato con collegamento a catena e funzione di conteggio ad alta velocità
Grazie alla possibilità di collegamento a catena, al design robusto e alle varianti orientate alle applicazioni, i moduli Ethernet ifm sono ideali per concetti di automazione modulari e decentralizzati.
| AL41xx | AL43xx | AL40xx | AL42xx | |
| Collegamento daisy-chain | Alimentazione + bus di campo | Bus di campo | Bus di campo | |
| Potenza | M12 con codifica L 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 con codifica A e 3,9 A (USA) |
M12 con codifica A 3,9 A (US) 4 A (UA) |
|
| Porte | M12 con codifica A 8 x 2 DI |
M12 con codifica A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 con codifica A 8 x 2 DI |
M12 con codifica A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| Bus di campo | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET E EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
| Potenza di uscita | 3,6 A (porta 1+2) 3,6 A (porta 3+4) |
3,6 A (Porta 1–4) | ||
| Limitazione di corrente | per modulo | per porta (regolabile) | per modulo | per modulo |
| Misurazione della corrente | ||||
| Funzione contatore | CTU (contatore ascendente) CTD (contatore discendente) CTUD (contatore ascendente-discendente) CTDIR (contatore di direzione) |
|||
| Funzione di commutazione dell'uscita SSC (contatore) |
punto singolo due punti finestra blocco |
punto singolo due punti finestra blocco |
||
| Grado di protezione | IP67 (arancione) IP69K (grigio) |
|||
|
Materiale Connettori/prese |
Ottone nichelato (arancione) Acciaio inossidabile (grigio) |
|||