- IO-Link
- Selezione dei prodotti
- Master IO-Link
- Master IO-Link StandardLine
Selezione prodotti StandardLine
I master IO-Link della serie StandardLine (serie AL11) offrono una solida gamma di funzioni per le classiche attività di automazione, ideali per applicazioni in cui prestazioni e costi sono bilanciati.
Grazie alla loro attenzione agli elementi essenziali, i dispositivi offrono una configurazione semplice e una connessione affidabile dei sensori per l'automazione classica.
Comunicazione IO-Link conveniente
Tecnicamente, si basano sulla stessa piattaforma della PerformanceLine, ma senza alimentazionein daisy-chain e con una corrente di uscita per porta inferiore. Questo rende la StandardLine un'alternativa conveniente per applicazioni che non richiedono attuatori potenti o una distribuzione di potenza complessa.
Tutte le varianti StandardLine utilizzano il collaudato connettore M12 con codifica A, facile da integrare e progettato per carichi standard. Grazie al loro robusto design IP67 o IP69K, sono adatti sia per ambienti industriali che per applicazioni con processi di pulizia.
Alternativa economica alla PerformanceLine
Ideale per applicazioni sensibili al prezzo senza carichi di corrente elevati o cablaggio in daisy-chain.
Comunicazione IO-Link collaudata
Supporta PROFINET ed EtherNet/IP, per una facile integrazione negli ambienti di controllo.
Alimentazione stabile per porta per sensori
. Sufficiente per sensori IO-Link tipici e piccoli attuatori, con elevata affidabilità operativa.
Facile installazione grazie alla tecnologia di connessione M12
Montaggio rapido senza attrezzi: perfetto per macchine di serie e sistemi standardizzati.
Linea standard AL11xx