• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Convertitori e display IO-Link
  2. Data splitter

Data splitter IO-Link

Integrazione del data splitter IO-Link con sistema di controllo, moneo, master e sensore

Inviare i valori di processo al sistema di controllo e al livello IT superiore

Negli impianti più vecchi, i segnali di uscita analogici o digitali dei sensori vengono per lo più inviati direttamente a schede di ingresso standard del sistema di controllo dove vengono elaborati. La maggior parte dei sensori odierni è dotata di IO-Link e trasmette non solo il valore di processo, ma anche altri dati rilevanti. Tuttavia, con un uso tradizionale questi dati vanno persi.

Con il data splitter IO-Link, questi dati possono ora essere utilizzati ed elaborati anche in un sistema convenzionale che in precedenza funzionava in modalità SIO. Il segnale digitale rilevante per il sistema di controllo continua a essere inviato ai rispettivi ingressi in modalità SIO. Inoltre, i valori di processo e altri dati rilevanti dei sensori vengono rilevati tramite IO-Link e trasmessi a un sistema di livello superiore, come moneo. A seconda del sensore, questo può essere implementato anche per i segnali analogici, utilizzando un cavo a Y. I sensori possono anche essere parametrizzati, ad esempio utilizzando il software moneo e un master IO-Link adeguato.

FAQ sul data splitter