• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Convertitori e display IO-Link
  2. Display IO-Link

Visualizzazione e diagnostica con display IO-Link

Display IO-Link montato su una macchina

Maggiore trasparenza dell’impianto in loco con IO-Link

I display IO-Link sono utilizzati per visualizzare valori di processo, testi e messaggi in un ambiente IO-Link. A seconda del display, questi valori possono essere assegnati dal sistema di controllo oppure il display li riceve direttamente dal sensore. L'assegnazione dal sistema di controllo offre un’elevata flessibilità, ma richiede una programmazione complessa. In alternativa, il display può essere collocato tra il sensore e il master IO-Link o collegato direttamente al master, a seconda del tipo. Il display indicherà quindi i valori di processo del sensore collegato o i valori di tutti i sensori collegati al master.

Display IO-Link E30391

Il display IO-Link viene utilizzato per visualizzare un massimo di quattro valori di processo e le relative informazioni e messaggi (dati di uscita). I comandi possono essere inviati al sistema di controllo utilizzando i pulsanti (dati di ingresso). Il display IO-Link può visualizzare valori di processo liberamente definibili, testi e codici QR che vengono trasmessi ciclicamente e aciclicamente dal PLC.

Display in linea IO-Link E30430

Il display in linea IO-Link viene utilizzato per visualizzare i valori di processo e le informazioni associate di un sensore IO-Link collegato. Durante il funzionamento, il dispositivo determina i dati di processo trasmessi ciclicamente dal sensore e li visualizza sul display e come stato LED. È necessario stabilire una comunicazione IO-Link attiva tra il dispositivo e il master. Preferibilmente, si utilizza un master IO-Link. Per soluzioni stand-alone più piccole, è possibile utilizzare come master un adattatore Bluetooth (EIO344) o un data splitter (E43406).

Display master IO-Link E30443

Il display master IO-Link viene utilizzato per visualizzare le informazioni e i valori di processo dei sensori IO-Link di ifm collegati. Il valore di processo da indicare e l'indirizzo IP del master possono essere impostati tramite il menu. Inoltre, è possibile visualizzare ulteriori informazioni su master e sensori.

Display multifunzione DX20

I display multifunzione con IO-Link possono visualizzare fino a due valori di processo trasmessi dal PLC tramite il master IO-Link e reagire ad essi con variazioni di colore.
Possono anche acquisire due segnali analogici e calcolarli. I segnali analogici acquisiti e i risultati del calcolo vengono emessi tramite IO-Link.