- IO-Link
- Selezione dei prodotti
- Master IO-Link
- Master IO-Link DataLine
Selezione dei prodotti DataLine
I master IO-Link DataLine (serie AL13) sono stati sviluppati appositamente per applicazioni incentrate sull'acquisizione dei dati, l'integrazione IT e la compatibilità futura.
La soluzione intelligente per l'integrazione dei dati e l'IIoT
Grazie alle loro sofisticate funzionalità, non solo consentono il facile collegamento di sensori IO-Link con 4 o 8 porte A, ma offrono anche una potente interfaccia IIoT con MQTT/JSON, perfetta per la trasmissione dei dati dei sensori a sistemi di livello superiore e piattaforme cloud.
Grazie al loro robusto design IP67 o IP69K, sono adatti sia per ambienti industriali che per applicazioni con processi di pulizia. Il design compatto e il collegamento di alimentazione M12 codificato A consentono un'integrazione rapida e sicura, senza particolari difficoltà di installazione.
Connessione IT diretta tramite MQTT/JSON
Per una facile integrazione nei sistemi cloud o edge, senza gateway o PLC.
Maggiore trasparenza grazie all'accesso ai dati in tempo reale
Accesso ai dati dei sensori in parallelo alla comunicazione PLC: ideale per il condition monitoring, l'OEE o la garanzia della qualità
Utilizzo flessibile – adatto a numerosi protocolli
Versioni disponibili per PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT o Modbus TCP
Adatto ad ambienti difficili
Grado di protezione IP67 per uso industriale, IP69K per applicazioni critiche dal punto di vista igienico con pulizia ad alta pressione
Connessione di alimentazione compatta
standardizzata M12 con codifica A, affidabile e salvaspazio
DataLine AL13xx