• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. IO-Link
  2. Il sistema

Panoramica del sistema IO-Link

IO-Link apre nuove possibilità per un controllo e una regolazione efficienti con i sistemi PLC. La comunicazione bidirezionale standardizzata tra sensori, attuatori e livello di controllo non solo semplifica la messa in servizio, ma aumenta anche l'affidabilità del processo. IO-Link è completamente indipendente dal bus di campo.

Inoltre, IO-Link costituisce una base fondamentale per l'Industrial Internet of Things (IIoT) e la trasformazione digitale: Dati in tempo reale, manutenzione predittiva e trasparenza costante dal singolo sensore al cloud consentono una produzione intelligente e interconnessa. ifm offre una gamma completa di soluzioni diversificate e olistiche che consentono di implementare senza soluzione di continuità la digitalizzazione dei tuoi impianti.

ifm – Il tuo partner di sistema



Offriamo soluzioni hardware


Offriamo soluzioni software


Offriamo servizi

• Sensori e dispositivi IO-Link
• Moduli IO-Link Master ed Ethernet
• Moduli IO-Link
• Dispositivi IIoT edgeDevices e controller
• Interruttori
• Distributori di alimentazione passivi
• Tecnologia di connessione
• Interruttori automatici
• Alimentatori

• moneo configure
(master IO-Link, dispositivi e GSDML)
• piattaforma moneo IIoT
• moneo Industrial AI Assistant
• moneo RemoteConnect
• moneo Track & Trace
• moneo connect
(edge e connettività)
• Software per la supply chain e integrazione SAP
(SFI)

• Assistenza tecnica
• Formazione
• Workshop
• Seminari web
• Esempi di software
• Integrazione delle soluzioni
• Certificati / Rapporti
• Servizi di calibrazione

Perché ifm?

Membro fondatore della comunità IO-Link

ifm come partner di sistema

Oltre 50 anni di esperienza nel campo dell'automazione

Attivo in 145 paesi: il tuo partner locale e globale

Consulenza personalizzata e supporto applicativo

Garanzia di 5 anni

Il tuo ingresso: diretto, semplice, scalabile

Con i nostri starter kit, i servizi digitali e i potenti master IO-Link, iniziare è semplice. Che si tratti di una piccola macchina o di una ristrutturazione su larga scala, ti supportiamo con competenza, approccio sistematico e passione.

Vai agli starter kit ➜