• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Convertitori e display IO-Link
  2. Sensore IO-Link in due segnali analogici

Segnale del sensore IO-Link a 2x 4-20 mA

Schema di collegamento dispositivo IO-Link a convertitore analogico

Funzionalità e parametrizzazione del convertitore EIO104

I sensori IO-Link forniscono spesso diversi valori di misura allo stesso tempo; ne sono un esempio i sensori di conducibilità con misurazione della temperatura integrata. Affinché questi sensori possano essere anche collegati ai sistemi di controllo esistenti, il convertitore EIO104 trasforma due valori misurati digitali in due segnali analogici (4...20 mA). In questo modo, i sensori dell’impianto sono già pronti per una successiva digitalizzazione.

Il convertitore può essere utilizzato in modo rapido e semplice senza parametrizzazione. Se necessario, può essere parametrizzato anche tramite IO-Link, ad es. per scalare valori analogici.

Alloggiamento per applicazioni igieniche

I materiali speciali del corpo e l'alto grado di protezione IP 67 / IP 69K ne consentono, ad esempio, un utilizzo nel settore alimentare anche in presenza di processi di pulizia ad alta pressione e detergenti aggressivi.

FAQ sul convertitore EIO104