- IO-Link – glavna stran
- Izbira izdelkov
- Pretvornik za IO-Link in prikazovalniki
Pretvorniki in prikazovalniki IO-Linka
V obstoječih strojih in napravah se senzorji in aktuatorji z analognimi ali binarnimi signali pogosto še vedno uporabljajo za spremljanje in krmiljenje procesov. V okviru projektov digitalizacije ali nadgradnje uporabniki iščejo preproste načine za optimizacijo procesov in izkoriščanje obstoječih signalov in podatkov na ravni IT.
Za te in druge uporabe je družba ifm zgradila obsežen portfelj pretvornikov IO-Linka. Te naprave lahko hitro in enostavno pretvorijo standardne signale v IO-Link signale in ponujajo številne prednosti pri uporabi v nadzornih sistemih ali v svetu IT. Za razliko od običajnih krmilnih signalov ponuja IO-Link popoln dostop do inteligence senzorja, izboljšano diagnostiko in prednosti v zvezi z vprašanji elektromagnetne združljivosti.
Izberite pretvornik, ki vam najbolj ustreza.
| Funkcija | Vhod | Izhod | Zaslon | Izdelek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4–20 mA | 1 x IO-Link/SIO 1 x 4–20 mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
| 2 x 0–10 V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
| Pretvorba IO-Linka v analogne signale | Enota IO-Link (master) |
2 x 4–20 mA | DP1213 IP 67 | ||
| 2 x 0–10 V | DP1223 IP 69K | ||||
| Pretvorba IO-Linka v analogne signale | IO-Link (naprava) |
2 x 4–20 mA | EIO104 IP 69K | ||
| RTD (Pt100 ali Pt1000) |
1x IO-Link |
Temperaturni vtiči | |||
| 1x IO-Link 1x 0–10 V |
|||||
| Funkcija | Vhod | Izhod | Zaslon | Izdelek | |
|---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (naprava) |
1x IO-Link 1x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2x DI (impulzni vhod, omogočen) |
1x IO-Link 1x DO ali 2x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (vhod števca, funkcijski vhod) |
1 x IO-Link 1 x DO ali 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x NO rele |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
||
| Funkcija | Vhod | Izhod | Zaslon | Izdelek | |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link inline Bluetooth adapter Dotikanje (branje) obstoječe komunikacije IO-Link med napravo in nadrejeno enoto prek povezave Bluetooth in aplikacije za pametni telefon moneo blue. (vključno s pomnilnikom zgodovine) |
IO-Link (naprava) |
Enota IO-Link (master) + brezžična komunikacija prek Bluetootha |
E30446 IP 67 | ||
| Bluetooth adapter IO-Link (Branje in pisanje) dostop do vseh naprav IO-Link (parametri in vrednosti procesa) na enoti IO-Link master prek Bluetootha in aplikacije za pametni telefon moneo blue. IO-Link master je mogoče tudi konfigurirati. |
Enota IO-Link (master) |
Brezžična komunikacija prek Bluetootha | EIO330 IP 69K | ||
| Omrežje Bluetooth Mesh Sistem omrežja Bluetooth Mesh sestavlja do 50 adapterjev Bluetooth EIO344, ki jih je mogoče seznaniti z bazno postajo EIO404. Adapterji so povezani s senzorji IO-Link (ne glede na proizvajalca) in prenašajo procesne podatke v bazno postajo prek povezave Bluetooth. |
Ena naprava IO-Link na EIO344 50x EIO344 na EIO404 |
Adapter: Brezžična komunikacija prek omrežja Bluetooth Mesh in digitalni preklopni izhod Bazna postaja: MQTT + REST-AP |
EIO404 IP 67 EIO344 IP 69K |
||
| Funkcija | Izdelek | |
|---|---|---|
| PRIKAZOVALNIK IO-Link Lahko prikaže prosto določljive procesne vrednosti, besedila in kode QR, ki se prenašajo iz PLC-ja. |
E30391 | |
| PRIKAZOVALNIK IO-Link inline Označuje podatke in informacije povezanega senzorja z IO-Linkom. |
E30430 | |
| PRIKAZOVALNIK IO-Link master Prikazuje podatke in informacije senzorjev IO-Linka družbe ifm, povezanih z IO-Link masterjem. |
E30443 | |
| Večnamenski zaslon za spremljanje standardnih analognih signalov. Prikaže dve vrednosti, ki jih je enota IO-Link master poslala tej napravi. Pridobivanje in izračun dveh analognih signalov ter izhod prek IO-Link. |
DX2045 DX2055 |
|