- Pretvorniki in prikazovalniki IO-Linka
- Senzor IO-Linka na dva analogna signala
Senzor signala IO-Linka do 2x 4–20mA
Načelo delovanja in nastavitev parametrov pretvornika EIO104
Senzorji z IO-Linkom pogosto omogočajo več izmerjenih vrednosti sočasno, npr. senzorji prevodnosti z vdelanim merjenjem temperature. Za povezavo teh senzorjev na obstoječe krmilne sisteme ta EIO104 pretvori dve izmerjeni vrednosti v dva analogna signala (4...20mA). Sedaj je strojna oprema sistema pripravljena za prihodnjo digitalizacijo.
Pretvornik se lahko uporablja hitro neposredno brez parametrizacije. Vseeno pa ga je po potrebi mogoče parametrizirati prek IO-Linka, npr. za skaliranje analognih vrednosti.
Higiensko ohišje
Posebni materiali ohišja in visok zaščitni razred IP 67/IP 69K omogočajo, na primer, uporabo v živilski industriji tudi z visokotlačnim čiščenjem in agresivnimi čistilnimi sredstvi.