• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. IO-Link – glavna stran
  2. Konfiguracija naprave

Zakaj moneo configure free?

Takoj pripravljeno za uporabo – kjer koli ste

  • Namestitev ni potrebna (če je na voljo PCAP)
  • Uporaba brez prijave ali licenciranja
  • Idealno za okolja s strogimi pravilniki IT in minimalen vložek

Parametriranje vseh naprav IO-Link

  • Samodejno zaznavanje vseh naprav IO-Link, povezanih v omrežje, ter podpora ne glede na proizvajalca v skladu s specifikacijami IO-Link
  • Konfiguriranje parametrov vseh naprav IO-Link in dostop do njih
  • Branje, zapisovanje in spreminjanje parametrov naprav s povezavo in brez nje

Vizualizacija

  • Pregledna vizualizacija procesnih podatkov na nadzornih ploščah
  • Hiter prikaz podatkov iz senzorjev in naprav IO-Link v realnem času
  • Prikaz kratkoročnih krivulj trenda

Upravljanje IODD

  • Prikaz lokalnih in spletnih katalogov IODD
  • Posodobitve
  • Uvoz datotek IODD

Množične operacije

  • Hkratno posodabljanje strojne programske opreme več naprav ifm IoT in IO-Link
  • Centralne varnostne nastavitve v enem koraku
  • Znaten prihranek časa v velikih omrežjih

Povezovanje naprav z rešitvijo moneo configure free

Z rešitvijo moneo configure free je mogoče naprave IO-Link konfigurirati prek vmesnika USB in omrežja Ethernet. Tukaj sta prikazana oba načina.

Povezava prek vmesnika USB IO-Link AL1060

Laptop connected with a USB cable to an IO-Link adapter and then connected to a sensor

Prednosti

  • Napajanje senzorjev prek vmesnika USB (kabel je priložen izdelku ZZ1060)
  • Kompaktna zasnova in preprost transport

Slabosti

  • Hkrati je mogoče povezati samo eno napravo


Povezava prek masterja IO-Link/omrežja Ethernet

Two IO-Link masters with senosrs connected via Ethernet to a laptop for configuration

Prednosti

  • Hkratna povezava z več masterji in napravami
  • Dostop do naprav brez spreminjanja / prekinitve obstoječe komunikacije s krmilnikom PLC

Slabosti

  • Za masterje IO-Link je potrebno ločeno napajanje z napetostjo 24 V enosmernega toka

moneo IIoT Core