• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. IO-Link – glavna stran
  2. Izbira izdelkov
  3. Moduli z IO-Linkom

Področni moduli IO-Link

Enote IO-Link master so popolna rešitev za decentralizirano zajemanje signalov senzorjev na področju, v obratu ali stroju, ne da bi za to potrebovali krmilno omarico.

Z moduli IO-Link se zmogljivost infrastrukture IO-Link bistveno izboljša. Imajo vhode in izhode za binarne, analogne in digitalne signale ter lahko krmilijo tudi aktuatorje.

Prednosti: Celoten dialog med krmilnikom ter senzorji in aktuatorji poteka nemoteno prek topologije IO-Link. Hkrati so vsi podatki dostopni na ravni IT za vrednotenje in optimizacijo procesov. Ta priročna rešitev je edinstvena na trgu in zagotavlja izjemno prilagodljivost, zlasti pri manjših uporabah!

Prednosti te družine izdelkov

  • robustno plastično ohišje z zaščito IP67/68/69K
  • Izjemna odpornost na udarce in vibracije
  • Za industrijsko uporabo in higienskih območjih
  • Digitalni vhodni filtri in zmogljivi izhodi
  • Vrste z električnim ločevanjem različnih napajanj in IO-Link
  • Vrste s prosto nastavljivimi vhodi in izhodi (binarni in analogni)
  • Digitalni vhodni filtri za predobdelavo signalov
  • Diagnostične zmogljivosti
  • Tehnologija ecolink družbe ifm

Vaše prednosti

  • Enostavna razširljivost vhodov in izhodov neposredno na terenu prek IO-Linka
  • Prihranki zaradi prilagodljive razporeditve in konfiguracije modulov
  • Manj časa za namestitev in nastavitev
  • Poenostavljeno iskanje napak
  • Standardizacija strojev z modularnim konceptom

Pregled izdelkov modulov IO-Link

Grafični prikaz povezovanja modulov IO-Link

Ponujamo obsežen in raznolik portfelj za številne aplikacije in področja uporabe. Moduli so na voljo v dveh zasnovah:

  • Oranžni področni modul serije za hladilna sredstva je odporen na olja in hladilna sredstva ter primeren za splošno uporabo v industriji.
  • Sivi modul je idealno primeren za higienično uporabo in za živila zaradi uporabljenih materialov v ohišju. Ima visoko stopnjo zaščite IP 68/IP 69K.

Osnovno razlikovanje je med Standard/PerformanceLine in BasicLine.

Standard/PerformanceLine
Večvratni Možnost konfiguriranja DI/DO DI DO Al
Hladilno sredstvo AL2605 AL2607 AL2305 AL2303 AL2301 AL2627 AL2325 AL2323 AL2321 AL5021 AL2340 AL2341 AL2330 AL2331 AL2336 AL2384
Živila AL2507 AL2205 AL2203 AL2201 AL2527 AL2225 AL2223 AL2221 AL2240 AL2241 AL2230 AL2231 AL2236 AL2284
Vrata 8x M12 8x M12 odprt
konec kabla
6x M12 10x M12 6x M12 10x M12 6x M12 4x M12
Najv. vhodi/izhodi
(pin 4+2)
16 16 12 20 12 20 12 4
Napajanje z napetostjo zunanja
M12 L-koda
zunanja
M12 A-koda
B-vhod A-vhod zunanja
M12 L-koda
zunanja
M12 A-koda
B-vhod A-vhod A-vhod zunanja
M12 A-koda
A-vhod
Možni binarni
vhodni signali
16 DI 12 DI 20 DI
Možni analogni
vhodni signali
8 AI
(0...10 V, 4...20 mA)
4 RTD
(PT100, PT1000,
TCK, TJK)
Možne
vhodne frekvence
2x fl
0...3000 Hz
Možni binarni
izhodni signali
16 DO 12 DO 20 DO 12 DO
Možni analogni
izhodni signali
Možni PWM/PWM-I
izhodni signali
8 PWM
2 PWM-I
Električno ločevanje
US/UA
Nazivni tok na posamezna vrata 2 A 1,8 A 1 A 2 A 1,8 A 1 A 1,8 A
Nazivni tok na posamezen modul 16 A 2x 1,8 A 1 A 16 A 2x 1,8 A 1 A 2x 1,8 A
brez interakcije
v skladu s PL-d

(izvedite več)
Stopnja zaščite Serije za hladilna sredstva (oranžna) IP 67
Serije za živila (siva) IP 69k
Material priključka/vtičnice Serije za hladilna sredstva (oranžna) – nikljana medenina
Serije za živila (siva) – nerjavno jeklo
BasicLine
DI
Hladilno sredstvo AL2400 AL2401 AL2410 AL2411
Vrata 4x M12 8x M12 4x M8 8x M8
Najv. število vhodov
(pin 4+2)
8 16 4 8
Napajanje z napetostjo interno, A-vhod
Možni binarni
vhodni signali
8 DI 16 DI 4 DI 8 DI
Možni analogni
vhodni signali
Možni binarni
izhodni signali
Možni analogni
izhodni signali
Električno ločevanje US/UA
Nazivni tok na posamezen modul
Stopnja zaščite IP67
Material priključka/vtičnice nikljana medenina

Iščete informacije o izdelku, priročnike ali navodila za namestitev? Vnesite številko izdelka in takoj boste preusmerjeni v ustrezen razdelek za prenos.

Napajanje modulov IO-Link

Za naše module IO-Link ponujamo široko paleto možnosti napajanja, da bi izpolnili različne zahteve na področju. V kombinaciji z ustreznimi enotami IO-Link master vam to omogoča največjo prilagodljivost.

Možnosti napajanja

Za napajanje modula IO-Link ter senzorjev in aktuatorjev na področju so na voljo do trije različni napajalniki napetosti (nožice) na modul.

US = napajanje iz masterja
UA = zunanje napajanje za aktuator
UAi = zunanje napajanje za senzor
MP = modul z digitalnimi vhodi in izhodi in analogni vhodi
DX = modul z digitalnimi vhodi in izhodi
DI = modul z digitalnimi vhodi
DO = modul z digitalnimi izhodi

Upoštevajte, da če se modul IO-Link napaja iz priključka B, bodo senzorji skupaj z aktuatorji napajani prek priključka UA. To pomeni, da bodo ob prekinitvi povezave UA odpovedali tudi senzorji. Zato ponujamo različice z zunanjim napajanjem, kjer sta UAi in UA ločena.

Neinterakcija/izključitev napak

Neinterakcija pri uporabah, povezanih z varnostjo

Pri klasični varnostni tehnologiji se napajanje nevarnih aktuatorjev (UA) centralno izklopi prek varnostnega releja.

V sodobnih decentriliziranih sistemih področnega vodila pa se aktuatorji krmilijo prek »nenevarnih« izhodov I/O modulov ko se napajanje teh I/O modulov vse pogosteje izklopi centralno prek predhodnega varnostnega releja ali varnostnega krmilnika.

Teoretično bi lahko prišlo do napake v modulih I/O, ki niso varni, kar bi povzročilo, da bi izhod še naprej napajalo omrežje US, čeprav bi bilo omrežje UA izklopljeno. Novi moduli DX PerformanceLine so zasnovani tako, da to teoretično napako izključujejo ⇒ izključitev napake.

Opomba: Ti I/O moduli niso varnostni releji v smislu funkcionalne varnosti.

V tem kontekstu se pogosto uporablja izraz »pasivna varnost«. Ta izraz je zelo zavajajoč, saj nakazuje na varnostno napravo. Zato se izrecno sklicujemo na »neinterakcijo« in »izključitev napake«.