- Pretvorniki in prikazovalniki IO-Linka
- Adapterji releja
Adapterji releja za uporabo na terenu
Preklopite 24VAC ali 32VDC brez obvoza
Vedno več komponent za avtomatizacijsko tehnologijo je primernih za uporabo na prostem zaradi visoke zaščite IP in priključne tehnologije M12. Praviloma imajo polprevodniki izhode s 24-voltnimi ravnmi in največjimi preklopnimi tokovi od 20 do 300mA. Če so potrebne druge napetosti ali višji preklopni tokovi ali električno ločevanje, so releji priljubljena rešitev – za katere pa je bil do zdaj potreben obvoz prek krmilne omarice. Z adapterji releja družbe ifm so zdaj na voljo terensko združljivi releji, ki se lahko preprosto in zanesljivo priključijo zaradi priključne tehnologije M12, ki se običajno uporabljajo na prostem.