• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. IO-Link – glavna stran
  2. Izbira izdelkov
  3. Enota IO-Link master
  4. Enota IO-Link master SolutionBlock

Enota IO-Link master SolutionBlock

Dobrodošli v prihodnosti industrijske avtomatizacije.

Sodobna industrija se sooča z vedno večjimi zahtevami: zahteva zmogljive, prilagodljive in združljive rešitve, ki jih je mogoče nemoteno integrirati tako na ravni OT kot IT. Nova enota IO-Link master SolutionBlock podjetja ifm izpolnjuje te zahteve z inovativno tehnologijo in široko paleto funkcij, posebej razvitih za izzive Industry 4.0.

Pregled sistema

SolutionBlock v podrobnostih

Prednosti sistema SolutionBlock

Več protokolov za PROFINET in EtherNet/IP

Integrirana podpora za več protokolov znatno zmanjša raznolikost artiklov za naše stranke. Zaradi združljivosti s PROFINET in EtherNet/IP lahko posamezno enoto IO-Link master uporabljate v različnih omrežjih, kar zmanjšuje kompleksnost in stroške shranjevanja. Zaradi te vsestranskosti je idealen za podjetja, ki iščejo prilagodljive in razširljive rešitve.

Vgrajen strežnik OPC UA

Vgrajeni strežnik OPC UA zagotavlja nemoteno integracijo v obstoječe podatkovne strukture IoT. Ta odprta, od proizvajalca neodvisna komunikacijska platforma omogoča standardizirano izmenjavo podatkov med različnimi napravami in sistemi. S tem se poveča preglednost procesov in ustvari podlaga za prediktivno vzdrževanje in odločitve, ki temeljijo na podatkih.

Integracija Node-RED

Integrirano okolje Node-RED omogoča enostavno ustvarjanje in prilagajanje podatkovnih tokov in logičnih procesov. Uporabniki lahko z intuitivnim vmesnikom »povleci in spusti« pripravijo, združijo in nadalje obdelujejo podatke, ne da bi za to potrebovali poglobljeno znanje programiranja. To omogoča hitro izvajanje prilagojene logike in prilagodljivo prilagajanje procesov posebnim zahtevam.

Tolmač IODD

Tolmač IODD omogoča samodejno vrednotenje in prevajanje senzorskih podatkov. Procesne vrednosti, kot sta temperatura ali stopnja pretoka, se ne izpišejo kot neobdelani podatki, temveč v razumljivih enotah, kot sta °C ali m³/h. Ta funkcija prihrani čas med integracijo in olajša analizo podatkov.

Funkcionalnost verižne povezave

Standardizirana povezovalna tehnologija M12 omogoča preprosto verižno povezavo za napajanje, področno vodilo in komunikacijo IIoT. To pomeni manj kablov, enostavnejšo integracijo in znatne prihranke pri stroških. Ta funkcija je odločilna prednost, zlasti v obsežnih sistemih ali na območjih z omejenim prostorom.

Varnost z OPC UA, MQTT(s) in HTTP(s)

S podporo za OPC UA, MQTT in REST API v formatu JSON ponuja enota IO-Link master prilagodljive komunikacijske možnosti za sodobne aplikacije IIoT. Medtem ko OPC UA in MQTT temeljita na TCP/IP, API REST omogoča izmenjavo podatkov prek protokola HTTP. JSON je standardizirana podatkovna oblika za strukturiran prenos informacij.
Poleg tega enota IO-Link master podpira OPC UA, MQTT in HTTP, kar omogoča varen prenos podatkov. Ti protokoli zagotavljajo, da so podatki šifrirani in zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom, kar je odločilna prednost v vse bolj omrežnem in varnostno osveščenem industrijskem okolju. Enota IO-Link master tako povezuje IT in OT svet z najvišjo stopnjo varnosti.

Zmanjševanje podatkov z moneo

Številni senzorji zagotavljajo velike količine podatkov, ki niso vedno potrebni. integracija moneo omogoča predhodno obdelavo in zmanjšanje teh podatkov. S tem se zmanjša obremenitev omrežij in sistemov IT ter zagotovi učinkovitejša uporaba razpoložljivih virov.

Omrežni časovni protokol (NTP)

Z vključitvijo omrežnega časovnega protokola (NTP) je sinhronizacija naprav v omrežju zagotovljena na milisekundo natančno. To je še posebej pomembno pri časovno kritičnih aplikacijah, kjer je ključnega pomena natančno usklajevanje vseh komponent sistema.

Sistemski priključek

Primer poti Y v SolutionBlock podjetja ifm

Funkcija in ožičenje sistema SolutionBlock

SolutionBlock AL15xx

Primerjava enote IO-Link master in izdelka SolutionBlock

AL13 AL15 – SolutionBlock AL14
Funkcionalnost verižne povezave
Za področno vodilo
Funkcionalnost verižne povezave
Za napajanje, področno vodilo in komunikacijo IIoT
Funkcionalnost verižne povezave
Za področno vodilo in napajanje
Moč
z oznako A M12, 3,9 A (US)
Moč
L-kodiranega M12, 16 A (US), 16 A (UA)
Moč
L-kodiranega M12, 16 A (US), 16 A (UA)


Področno vodilo
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK


Področno vodilo
AL159x: Več protokolov za
PROFINET in EtherNet/IP


Področno vodilo
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCat
Maks. skupna tokovna obremenitev
300 mA
Maks. skupna tokovna obremenitev
4 A
Maks. skupna tokovna obremenitev
2 A
Vhod/izhod
16 nastavljivih, 16 digitalnih vhodov, 8 digitalnih izhodov
Vhod/izhod
16 nastavljivih, 12 digitalnih
Vhod/izhod
16 nastavljivih, 12 digitalnih vhodov/izhodov
Strežnik OPC UA Strežnik OPC UA
Olajša vključevanje v podatkovne strukture IoT
Strežnik OPC UA
MQTT/JSON
Dodatno podpira samo HTTP-je
MQTT/JSON
Tudi HTTP-je/MQTT-je za varen prenos podatkov
MQTT/JSON
Šifriranje TLS Šifriranje TLS
Za varen in šifriran prenos podatkov
Šifriranje TLS
Tolmač IODD Tolmač IODD
Obdelava različnih IODD za pretvorbo podatkov senzorja v razumljive informacije
Tolmač IODD
Zmanjševanje podatkov z moneo Zmanjševanje podatkov
z moneo

Optimizacija količine podatkov in obremenitve omrežja
Zmanjševanje podatkov z moneo
Podpora za NTP Podpora za NTP
Časovna sinhronizacija z milisekundno natančnostjo za časovno kritične aplikacije
Podpora za NTP
Ogled AL13XX ➜

Ogled AL1590 (hladilno sredstvo) ➜

Ogled AL1591 (živila) ➜

Ogled AL14XX ➜

Pogosta vprašanja o izdelku SolutionBlock