• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. IO-Link – glavna stran
  2. Izbira izdelkov
  3. Naprave z IO-Link

Naprave IO-Link – senzorska tehnologija za pametno industrijo

Ponujamo vam najobsežnejši portfelj izdelkov z napravo IO-Link na trgu – prilagojen za številne panoge in uporabe. Izbirate lahko med več tisoč napravami in vedno izkoristite obsežne prednosti tehnologije IO-Link.

Naše naprave IO-Link običajno zagotavljajo več procesnih vrednosti iz enega samega senzorja. Poleg tega imate dostop do številnih senzorsko specifičnih dodatnih funkcij, ki vašo uporabo naredijo pametnejšo in učinkovitejšo. Zahvaljujoč integriranim diagnostičnim možnostim prek bitov stanja in podrobnih kod dogodkov lahko kadar koli odkrijete napake in se nanje ciljno odzovete – za največjo razpoložljivost naprave.

V nadaljevanju si oglejte našo široko paleto naprav IO-Link.

Senzorji položaja IO-Link

Procesni senzorji IO-Link

Senzorji IO-Link za nadzor gibanja

Identifikacijski sistemi IO-Link

Pripomočki z IO-Linkom

Naprave/aktuatorji IO-Link

Celovite funkcije senzorjev IO-Link

IO-Link omogoča prenos podatkov brez izgub: izgube zaradi pretvorbe so izključene zaradi digitalne komunikacije, zunanji vplivi, npr. magnetna polja, pa ne vplivajo na prenos podatkov.

IO-Link je od področnega vodila neodvisen in ga je mogoče vključiti v vse običajne sisteme področnega vodila. Vključitev v sisteme IIoT/IT je mogoča tudi prek drugih oblik komunikacije.

Naprave je mogoče konfigurirati hitro in enostavno prek povezave IO-Link – tudi na daljavo ali med delovanjem.

Zaklepanje tipk in zaslona zagotavlja zaščito pred nedovoljenimi posegi.

Funkcija varnostnega kopiranja in obnovitve samodejno varnostno kopira in obnovi nize parametrov – zamenjati je treba samo napravo.