• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. IO-Link – glavna stran
  2. Izbira izdelkov
  3. Enota IO-Link master
  4. Enota IO-Link master DataLine

Izbira izdelkov DataLine

Enote IO-Link master DataLine (serija AL13) so bile posebej razvite za aplikacije, ki se osredotočajo na zbiranje podatkov, integracijo IT in zagotavljanje prihodnosti.

Pametna rešitev za integracijo podatkov in IIoT

Zahvaljujoč svojim naprednim funkcijam ne omogočajo le enostavne povezave senzorjev IO-Link s 4 ali 8 A vrati, temveč ponujajo tudi zmogljiv vmesnik IIoT z MQTT/JSON – kot nalašč za prenos podatkov senzorjev v sisteme višje ravni in platforme v oblaku.

Z robustno zasnovo IP67 ali IP69K so primerni za industrijska okolja in aplikacije s postopki čiščenja. Kompaktna zasnova in napajalni A-kodirani priključek M12 omogočata hitro in varno vgradnjo – brez večjih naporov pri namestitvi.

Pregled sistema

Prednosti sistema DataLine

Direktna IT-povezava prek MQTT/JSON
Za enostavno integracijo v oblak ali robne sisteme – brez prehodov ali PLC.

Večja preglednost z dostopom do podatkov v dejanskem času
Dostop do podatkov senzorjev vzporedno s komunikacijo PLC – idealno za spremljanje stanja, splošne učinkovitosti opreme ali zagotavljanje kakovosti

Prilagodljiva uporaba – primerno za številne protokole
Na voljo so različice za PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT ali Modbus TCP

Primerno za zahtevna okolja
Stopnja zaščite IP67 za industrijsko uporabo, IP69K za higiensko kritične aplikacije z visokotlačnim čiščenjem

Kompaktni električni priključek
Standardiziran A_kodirani priključek M12 A, zanesljiv, varčen s prostorom

Funkcija in ožičenje enote DataLine

DataLine AL13xx

Pogosta vprašanja o DataLine

Izdelki DataLine