• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Pretvorniki in prikazovalniki IO-Linka
  2. Vrata IO-Link masterja na analogni signal

IO-Link z analognimi signali

Povezava med masterjem, pretvornikom in krmilnimi ventili/frekvenčnimi pretvorniki

Pretvorba IO-Linka v analogne signale

Potrebujete analogne izhode v območju? Pretvornika DP1213 in DP1223 vam omogočata pretvorbo prostih vrat masterja na vaših IO-Link masterjih v analogne izhode.

Na vsakem pretvorniku sta na voljo dva analogna izhoda. Uporabljajo se lahko na primer za specifikacijo nastavljene vrednosti za aktuatorje, kot so frekvenčni pretvorniki ali krmilni ventili. Pretvorba se lahko izvede v bližini aktuatorja. Signali se primarno prenašajo digitalno, kar zagotavlja visoko odpornost na elektromagnetne motnje.

Pogosta vprašanja – IO-Link v standardni pretvornik analognega signala