• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Pretvorniki in prikazovalniki IO-Linka
  2. Pretvorniki temperature (RTD)

TP pretvori vrednosti temperature v signale IO-Linka

Integracija pretvornika signalov s senzorjem, masterjem, krmilnikom in oblakom

Pt100 ali Pt1000? Uporabite TP za enostavno digitalizacijo.

Temperaturni vtič TP je pretvornik signalov za temperaturne senzorje in uporovne termometre. Senzorji sonde serije TT ali TM ali senzorji z navojem ali vijakom serije TS se lahko priključijo neposredno na TP za spremljanje temperature tekočin in plinov v rezervoarjih in ceveh.

S temperaturnim vtičem TP je zapletenost ožičenja in namestitve bistveno manjša v primerjavi z običajnimi oddajniki z glavo ali DIN letvijo. Zaradi uporabe standardiziranih priključkov M12 so odpravljeni viri napak med montažo, kot je napačna povezava temperaturnih senzorjev prek kabelskih sponk. Zahvaljujoč kompaktni obliki se lahko TP uporablja tudi v aplikacijah z omejenim prostorom za namestitev.

Senzor je mogoče konfigurirati prek IO-Linka, npr. z uporabo programske opreme moneo. Moneo se prav tako lahko uporablja za vizualizacijo, vrednotenje in arhiviranje nizov parametrov.

Pogosta vprašanja o temperaturnih vtičih