• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. IO-Link – glavna stran
  2. Izbira izdelkov
  3. Enota IO-Link master
  4. Enota IO-Link master PerformanceLine

Izbira izdelkov PerformanceLine

Največja zmogljivost za zahtevne aplikacije

Enote IO-Link master PerformanceLine (serija AL14) so bile posebej razvite za zanesljivo delovanje naprav z visokimi zahtevami glede porabe energije. Zaradi svoje robustne zasnove ne omogočajo le varnega krmiljenja aktuatorjev do 2 ampera, temveč tudi funkcije za učinkovito spremljanje porabe energije.

S standardiziranim L-kodiranim napajanjem M12 lahko naprave preprosto vključite v obstoječe sisteme. Vgrajena funkcija verižne povezave poenostavlja ožičenje, medtem ko omejevanje toka in spremljanje na vrata zagotavljata največjo varnost.

Pregled sistema

Prednosti sistema PerformanceLine

Integrirano spremljanje porabe energije
Merjenje napetosti in toka na vrata za analizo in optimizacijo porabe energije.

Varna distribucija električne energije
Nastavljive tokovne omejitve na vrata zanesljivo ščitijo naprave in ožičenje pred preobremenitvijo.

Visoka izhodna moč
Krmiljenje aktuatorjev z do 2 A na vrata – idealno za visokozmogljive terenske naprave.

Lahka namestitev z verižno povezavo
Enakomerno napajanje z L-kodiranimi priključki M12 – bistveno manj napora pri ožičenju.

Funkcija in ožičenje sistema PerformanceLine

PerformanceLine AL14xx

Funkcije sistema PerformanceLine

Napajanje v verižni povezavi

Verižno napajanje omogoča zaporedno povezavo več enot IO-Link master in drugih terenskih naprav, tako da ni treba vsake naprave posebej priključiti na napajanje. Uporablja standardiziran L-kodirani priključek M12, ki je zasnovan za večje tokove.

  • Znatno manjši napor pri ožičenju
  • Čisto, strukturirano ožičenje
  • Idealna rešitev za modularne stroje ali dolge linije transportnega traku

Tokovna zmogljivost 2 A

V številnih aplikacijah se uporabljajo visoko zmogljivi aktuatorji, kot so elektromagnetni ventili, prijemalniki, pogoni ali terminali ventilov. Ti zahtevajo več energije, kot jo lahko zagotovijo standardna vrata IO-Link.
Enota IO-Link master PerformanceLine serije AL14 omogoča varno in zanesljivo priključitev takšnih aktuatorjev z zahtevo po toku do 2 ampera na vrata.
Glavni pretvornik ponuja tudi nastavljivo omejevanje toka za zaščito naprav in kablov pred preobremenitvijo.

  • Neposredna povezava visokozmogljivih naprav brez zunanjih relejev obremenitve
  • Večja zanesljivost s ciljno zaščito
  • Kompaktnejše rešitve zaradi odprave dodatnih komponent

Izdelki PerformanceLine