• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. IO-Link – glavna stran
  2. Izbira izdelkov
  3. Ethernetna stikala

Ethernetna stikala

Kompaktna 6-vratna ethernetna stikala serij AL30 in AL31 ponujajo zanesljive in visoko zmogljive omrežne povezave za industrijsko avtomatizacijo in uporabe IIoT.

Robustna razširitev omrežja za industrijo in IIoT

Podpirajo povezane protokole za avtomatizacijo, so zasnovana za uporabo neposredno na terenu – tudi v težkih okoljskih razmerah – in jih je mogoče prilagodljivo uporabljati z verižnim povezovanjem ali brez. Serija AL31 ima tudi zmogljivo napajanje in je idealna za zahtevne stroje in vozila.

Podrobno o ethernetnih stikalih

  • 6-vratno stikalo (brez upravljanja) – združljivo s sorodnimi protokoli za avtomatizacijo in uporabe IIoT
  • Robustno ohišje – zasnovano za uporabo v zahtevnih industrijskih okoljih (IP67/IP69K)
  • Visoka temperaturna in napetostna toleranca – idealno za zahtevne industrijske in mobilne stroje (certifikat E20)
  • Visoka odpornost proti elektromagnetnim motnjam – za zanesljivo delovanje tudi pri močnih elektromagnetnih motnjah
  • Možnost blokiranja samo pri različici PROFINET: LLDP/PTCP (večpredstavnostni naslov 01:80:C2:00:00:0E)
  • Primerno za sisteme obdelave slik – npr. za priključitev industrijskih ali nadzornih kamer

StandardLine AL30

  • M12 A-kodirano napajanje
  • 6 ethernetnih vrat
  • Različice za različna področna vodila in/ali IIot
  • Hitrost prenosa do 100 Mb/s
  • Visoka elektromagnetna združljivost

PerformanceLine AL31

  • M12 L-kodirano napajanje
  • Napajanje v verižni povezavi
  • 6 ethernetnih vrat
  • Različice za različna področna vodila in/ali IIot
  • Hitrost prenosa do 100 Mb/s
  • Visoka elektromagnetna združljivost

Pregled izdelkov

PerformanceLine

StandardLine

AL315x AL310x AL305x AL300x
Verižna povezava Napajanje + vodilo fieldbus Vodilo fieldbus
Napajanje

M12, L-kodiranje

16 A (US)

16 A (UA)

M12, A-kodiranje

100 mA (US)

Ethernet M12 D-kodiranje
6 vhodov
Različica Neupravljano
Vodilo fieldbus TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Stopnja prenosa 10 MBit/s
100 MBit/s
Blokada LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Stopnja zaščite

IP67 (oranžna)

IP69K (siva)

Material

Priključki/vtičnice

Nikljana medenina (oranžna)

Nerjavno jeklo (siva)

Izbira izdelkov