• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. IO-Link – glavna stran
  2. Izbira izdelkov
  3. Enota IO-Link master
  4. IO-Link master CabinetLine

Izbor izdelkov CabinetLine

Enote IO-Link master CabinetLine (AL19) so bile razvite posebej za namestitev v krmilne omarice. Ponujajo vse bistvene funkcije IO-Link za varno povezavo senzorjev in aktuatorjev s krmilnikom – varčujejo s prostorom, so zanesljivi in učinkoviti.

Kompaktna rešitev za krmilno omarico

Zaradi tankega ohišja tirnice DIN jih je mogoče preprosto vgraditi v obstoječe krmilne in stikalne omarice. Električna povezava je vzpostavljena s klasičnimi kletkastimi sponkami (tehnologija »push-in«) – idealno za industrijska okolja, kjer se ne zahtevajo naprave s stopnjo zaščite IP67, pripravljene za uporabo na terenu.

Zahvaljujoč podpori običajnim ethernetnim protokolom, kot so PROFINET, EtherNet/IP ali Modbus TCP, je mogoče nadrejene enote CabinetLine enostavno integrirati v obstoječe sisteme za avtomatizacijo. Poleg tega zagotavljajo zanesljivo komunikacijo IO-Link za notranjo konfiguracijo sistema – zlasti kadar je zaščita pred vlago in umazanijo zagotovljena že z ohišjem krmilne omarice – ter nemoteno povezljivost z IoT.

Pregled sistema

Uporabe enote CabinetLine

Centralizirano upravljanje strojev
Senzorji so iz krmilne omarice povezani v zvezdasto konfiguracijo

Kompaktne krmilne enote za modularne stroje
Strojni moduli z lastno krmilno omarico in notranjimi senzorji

Čista ali suha okolja brez izpostavljenosti terenu
Uporaba brez umazanije, prahu ali vlage, npr. laboratorijska oprema, testni sistemi in logistični sistemi

Kontrola linij transportnega traku ali signalov notranjih senzorjev
Povratne informacije iz svetlobnih ovir, senzorjev bližine ali števcev v sistemih

Funkcija in ožičenje enote CabinetLine

CabinetLine AL19xx

Značilnosti enote CabinetLine

Kletkaste sponke

Za ožičenje enot IO-Link master CabinetLine IO-Link se uporabljajo kletkaste sponke: preprosto priključite žico – to je vse. Brez orodja in zategovanja – to prihrani čas in zagotavlja trajno odpornost kontaktov na vibracije v krmilni omarici.

  • Ožičenje brez orodja – preprosto priključite žico in to je vse.
  • Povezava, odporna na vibracije – popolna kakovost stika tudi med premikanjem stroja.
  • Brez vzdrževanja - ni potrebno ponovno zategovanje kot pri vijačnih sponkah.

Montaža DIN letve

Vse naprave je mogoče enostavno pritrditi na 35-mm tirnice DIN (TH35). To je preizkušen industrijski standard za hitro namestitev krmilne omarice brez uporabe orodja – stabilen, prilagodljiv in pregleden.

  • Hitra namestitev – enostavno nameščanje brez vrtanja ali vijačenja.
  • Prostorsko varčna zasnova – idealna za kompaktne rešitve krmilnih omaric.
  • Prilagodljivo in standardizirano – vgradi se v vsako krmilno omarico s tirnico DIN.

Izdelki CabinetLine