• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

VI-povezava: Standard za digitalno komunikacijo senzorjev in aktuatorjev

Je digitalizacija sredstev tema prihodnosti? Daleč od tega! IO-Link, odprta digitalna komunikacijska tehnologija za senzorje in aktuatorje, je že dolgo uveljavljena in kot standard vedno bolj nadomešča analogno ožičenje. Že več kot 60 milijonov nameščenih vozlišč po vsem svetu zagotavlja priročen nadzor, regulacijo in optimizacijo sistemov ter procesov v skoraj vseh industrijskih panogah. In ta trend se hitro povečuje.

Tudi večina naših strank se že zanaša na IO-Link. Z dobrim razlogom. Ugotovili so, da nobena druga rešitev ne ponuja tako enostavnega ožičenja senzorjev in aktuatorjev ter zagotavlja več različnih dodatnih informacij na senzor. Brezhibna povezava z IT-ravnijo tudi olajša dodatne analize podatkov.

Kot lahko vidite: Ne glede na vaš cilj je IO-Link vedno popolna izbira. Ne glede na to, ali želite hitro in brez napak vzpostaviti komunikacijo s senzorji ali pa želite izvesti celovito analizo podatkov in trajnostno optimizacijo procesov. Ali oboje.
Ne zamudite več prednosti standarda IO-Link. Izkoristite ga, kot to že počne na tisoče podjetij po vsem svetu.

Zakaj je bila ta tehnologija tako hitro sprejeta?

Manjša zapletenost

Skalabilna tehnologija od preprostih binarnih naprav za vklop/izklop do pametnih senzorjev, omogočenih za IO-Link, zagotavlja popolno preglednost procesa, ki se hitro vključi v obstoječo nadzorno arhitekturo.

Zmanjšanje stroškov

Pri vhodnih karticah prihranite približno 50 % na točko, ne da bi potrebovali analogne kartice PLC. Z ifm pogosto ni vpliva na stroške senzorja, saj je komunikacija že na voljo v večini naših senzorjev.

Minimalne spremembe

Zamenjava analogne komunikacije zahteva le malo sprememb v arhitekturi krmilnikov. Vsako napravo je mogoče povezati s standardnim trižičnim neoplaščenim kablom.

Izboljšana kakovost izdelkov

Stoodstotni digitalni signal je natančnejši in zanesljivejši od analognega signala. Postopki so bolj ponovljivi. Prediktivne informacije iz senzorjev zagotavljajo neprekinjeno preverjanje instrumenta.

Večja učinkovitost

Obojestranska komunikacija med procesnimi instrumenti in krmilnikom omogoča skrajšanje časa cikla za spremembo recepta.

Izboljšajte čas delovanja stroja

Senzorji z IO-Link zmanjšujejo nenačrtovane izpade in omogočajo hitrejši zagon strojev. Funkcija samodejne zamenjave naprave v nekaj sekundah samodejno prenese parametre iz obstoječe v nadomestno napravo.

Kako IO-Link odklene potencial
vašega stroja?

Prednosti standarda IO-Link za vse operativne funkcije

Prednosti IO-Link za OEM
Razvoj Naročanje Proizvodnja
  • Modularizacija, standardizacija, decentralizacija
  • Skrajšanje časa in stroškov načrtovanja strojne opreme in začetka obratovanja
  • Enostavno prilagojene rešitve za stranke
  • Vsestranskost in prilagodljivost
  • Manjše število delov
  • Dodatni vir – več kot 600 proizvajalcev s tehnologijo IO-Link
  • Več standardizacije
  • Zmanjšanje skupnih stroškov in časa izdelave stroja
  • Zmanjšanje zapletenosti
Kakovost Prodaja Logistika
  • Izboljšanje kakovosti izdelkov
  • Omogočanje prediktivnega vzdrževanja
  • Povečanje razpoložljivosti stroja
  • Digitalni poslovni modeli
  • Poprodaja in storitve
  • Stroj, pripravljen za IIoT
  • Konkurenčne prednosti
  • Povezljivost s končnim merilnikom (diagnostika)
  • Manjše število delov
  • Skrajšanje časa do dajanja na trg
  • Zmanjšanje potnih stroškov/izdatkov
Prednosti standarda IO-Link za končnega uporabnika
IT-oddelek Proizvodnja Vzdrževanje
  • Funkcije kibernetske varnosti za varno komunikacijo in dostop
  • Interoperabilnost z drugimi sistemi in programsko opremo (edge)
  • Standard IO-Link za komunikacijo REST-API, MQTT in OPC UA
  • Izboljšanje časa delovanja stroja
  • Zagotavljanje kakovosti procesov
  • Uporabniški vmesnik brez kode
  • Načrtovano vzdrževanje s spremljanjem stanja in prediktivnim vzdrževanjem
  • Hitra zamenjava senzorjev/aktuatorjev
Inženir pametne tovarne Upravljanje Kakovost
  • Prava interoperabilnost na terenu
  • Strojno berljivi podatki
  • Pametne rešitve za naknadno opremljanje
  • Izvedene funkcije kibernetske varnosti
  • Optimizacija porabe energije/okoljsko upravljanje
  • Enostaven dostop do podatkov/informacij za splošno učinkovitost opreme in zdravje stroja/proizvodnje
  • Poglobljen vpogled v proces z dodatnimi informacijami
  • Zagotavljanje kakovosti procesov

Kako deluje IO-Link?

IO-Link dvosmerno komunicira s senzorji, aktuatorji in drugimi napravami, povezanimi z glavnim modulom, z uporabo standardnih trižilnih kablov. Nadrejena enota pošilja ukaze napravam, naprave pa njej pošiljajo digitalne procesne podatke. Ker so procesni podatki povsem digitalni in ni izgub pri pretvorbi A/D, so podatki natančnejši in zanesljivejši.

Večina naprav, omogočenih za IO-Link, prenaša tudi diagnostične podatke, kot so podatki o času delovanja in kode napak, kar pomaga pri prediktivnem vzdrževanju in boljšem nadzoru procesov.

Kako se IO-Link lahko
primerja z drugimi komunikacijskimi tehnologijami?

IO-Link združuje najboljše iz vseh svetov s funkcionalnostjo analognih signalov in inteligenco ethernetne komunikacije na račun binarnih točk vklopa/izklopa.

  Komunikacija s senzorji
  Binarni
vklop/izklop
Analogno IO-Link Ethernetna
podlaga
Količina podatkov 1 bit 16 bitov 32 bajtov Veliko bajtov
Diagnostika senzorjev    
Oddaljena prilagoditev parametrov senzorja    
Samodejna zamenjava parametrov senzorja    
Standardni senzorski kabelski sklopi    
Digitalna komunikacija    
Enostavna integracija
Strošek

Kaj je ekosistem IO-Link podjetja ifm?

Senzorji in naprave

Podjetje ifm ponuja eno največjih izbir senzorjev in drugih naprav, ki so združljive z IO-Link. Uporabnikom omogočajo namestitev prilagodljivih nadzornih sistemov za njihove proizvodne dejavnosti.

Enote IO-Link master in ethernetni moduli

Enote IO-Link master zagotavljajo rešitve za pridobivanje inteligentnih senzorskih podatkov iz senzorjev in aktuatorjev, omogočenih za IO-Link. Enota IO-Link master vzpostavi povezavo med eno ali več napravami in sistemom področnih vodil ali platformami IIoT višje ravni.

Nastavljivi moduli IO-Link omogočajo povezavo običajnih digitalnih in analognih senzorjev ter digitalnih aktuatorjev prek IO-Link.

edgeGateways

Prehodi edgeGateways podjetja ifm zagotavljajo varno oddaljeno povezavo z vašo infrastrukturo IT za priročen prenos podatkov na platforme v oblaku, kot so ifm moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub ali AWS IoT Core.

Krmilniki

Krmilniki HMI družbe ifm so programirljivi grafični zasloni za nadzor, parametriranje in upravljanje industrijskih strojev. En krmilnik HMI lahko nadomesti PLC, HMI in več licenc programske opreme. Terenske naprave IO-Link je mogoče povezati mehansko, ne pa z delovno intenzivnimi kabelskimi snopi.

Platforma moneo IIoT

Z našo platformo moneo IIoT spremljajte stroje, optimizirajte procese in načrtujte vzdrževanje. Prednosti neposredne povezave senzorjev, hitre implementacije, postopka, neodvisnega od PLC-ja, in integracije odprtih protokolov – preprosto »priključi in uporabljaj«.

Začetni kompleti IO-Link

Začetni kompleti so idealna izbira za hiter preizkus koncepta projekta IO-Link. Naši kompleti vključujejo vse izdelke, ki jih potrebujete za začetek testiranja.