- IO-Link – glavna stran
- Izbira izdelkov
- Ethernetni moduli
Ethernetni moduli
Ethernetni moduli ponujajo razširljivo rešitev za neposredno povezovanje digitalnih vhodov in izhodov na terenu. Podpirajo vse od preprostega pridobivanja signalov do zmogljivega krmiljenja aktuatorjev z vgrajenim merjenjem toka, funkcijami števca in nastavljivimi preklopnimi funkcijami.
Decentralizirani vhod/izhod z verižno povezavo in funkcijo hitrega štetja
Ethernetni moduli ifm so zaradi možnosti verižne povezave, robustne zasnove in v uporabo usmerjenih različic idealni za modularne, decentralizirane koncepte avtomatizacije.
| AL41xx | AL43xx | AL40xx | AL42xx | |
| Verižna povezava | Napajanje + vodilo fieldbus | Vodilo fieldbus | Vodilo fieldbus | |
| Napajanje | L-kodirani M12 16 A (US) 16 A (UA) |
A-kodirani M12 3,9 A (ZDA) |
A-kodirani M12 3,9 A (ZDA) 4 A (ZA) |
|
| Vrata | M12, A-kodiranje 8 x 2 DI |
M12, A-kodiranje 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12, A-kodiranje 8 x 2 DI |
M12, A-kodiranje 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| Vodilo fieldbus | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
| Izhodna moč | 3,6 A (vrata 1+2) 3,6 A (vrata 3+4) |
3,6 A (vrata 1-4) | ||
| Omejitev toka | na modul | na vhod (prilagodljivo) | na modul | na modul |
| Merjenje toka | ||||
| Funkcija števca | CTU (števec gor) CTD (števec dol) CTUD (števec gor-dol) CTDIR (števec smeri) |
|||
| Funkcija preklapljanja izhodov SSC (števec) |
Enotočkovna dvotočkovna okenska ključavnica |
Enotočkovna dvotočkovna okenska ključavnica |
||
| Stopnja zaščite | IP67 (oranžna) IP69K (siva) |
|||
|
Material Priključki/vtičnice |
Ponikljana medenina (oranžna) Nerjaveče jeklo (siva) |
|||