• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. IO-Link – glavna stran
  2. Izbira izdelkov
  3. Enota IO-Link master
  4. Enota IO-Link master StandardLine

Izbira izdelkov StandardLine

Enote IO-Link master v seriji StandardLine (serija AL11) nudijo soliden nabor funkcij za klasične naloge avtomatizacije – idealne za uporabe, kjer sta zmogljivost in cena uravnotežena.
Zaradi osredotočenosti na bistvene elemente naprave omogočajo preprosto nastavitev in zanesljivo povezavo senzorjev za klasično avtomatizacijo.

Stroškovno učinkovita komunikacija IO-Link

Tehnično gledano temeljijo na isti platformi kot PerformanceLine, vendar brez verižnega napajanja in z manjšim izhodnim tokom na vrata. Zaradi tega je StandardLine stroškovno učinkovita alternativa za uporabe, ki ne zahtevajo zmogljivih aktuatorjev ali napredne distribucije električne energije.

Vse različice StandardLine uporabljajo preizkušeni A-kodirani priključek M12, ki ga je mogoče enostavno vgraditi in je zasnovan za standardne obremenitve. Z robustno zasnovo IP67 ali IP69K so primerni za industrijska okolja in aplikacije s postopki čiščenja.

Pregled sistema

Prednosti enote StandardLine

Cenovno učinkovita alternativa modelu PerformanceLine
Idealno za cenovno občutljive uporabe brez velikih tokovnih obremenitev ali verižnega ožičenja.

Preverjena komunikacija IO-Link
Podpira PROFINET in EtherNet/IP – za enostavno integracijo v nadzorna okolja.

Stabilno napajanje na vrata za senzorje
Zadostuje za tipične senzorje IO-Link in majhne aktuatorje – z visoko zanesljivostjo delovanja.

Lahka namestitev zaradi tehnologije priključkov M12
Hitra montaža brez orodja – idealna za serijske stroje in standardizirane sisteme.

Funkcija in ožičenje enote StandardLine

StandardLine AL11xx

Izdelki StandardLine